(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZER

防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
68,000円 60,445円
税込単価
74,800円 66,490円

【特長】・煩わしい手振れを軽減することのできる防振10倍双眼鏡です・電源をオン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • 倍率(倍):
    10
  • レンズ寸法(mm):
    21
  • JANコード:
    4541607401020
  • トラスココード:
    269-2440
  • 奥行(mm):
    119
  • 高さ(mm):
    65.1
  • 最短合焦距離(m):
    2.7
  • 実視界(°):
    4.8
  • 幅(mm):
    130.6
  • 質量(g):
    416.000
  • 材質1:
    光学ガラス・アルミダイキャスト、エラストマー樹脂
  • アイレリーフ(mm):
    15

(i)ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。

型番

S2BL1021-STABILIZER 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S2BL1021-STABILIZER

1個

68,000円

60,445

( 66,490円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・煩わしい手振れを軽減することのできる防振10倍双眼鏡です
・電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます
・レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します
・手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式のゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観察でも疲れにくくなっています
・バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞、スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます
【用途】
・遠くにある対象物を大きく見るときに
・人や動物、他対象物の監視に
・遠くにある対象物の確認に
【材質】
・光学ガラス・アルミダイキャスト、エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。

カタログ

 

Loading...

S2BL1021-STABILIZERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZERの型番S2BL1021-STABILIZERのページです。
型番S2BL1021-STABILIZERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZER

防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZER

    完全防水12倍防振双眼鏡

    完全防水12倍防振双眼鏡

      完全防水16倍防振双眼鏡

      完全防水16倍防振双眼鏡

        防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED

        防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED

          防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED

          防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED

            単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

            単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

              星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48

              星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48

                大口径双眼鏡 COMETSCAN

                大口径双眼鏡 COMETSCAN

                  SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

                  SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                    LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                      カップ式ルーペ(10倍)

                      カップ式ルーペ(10倍)

                        2LEDスタンドルーペ TS-2

                        2LEDスタンドルーペ TS-2

                          アーム式LED拡大鏡(2倍)

                          アーム式LED拡大鏡(2倍)

                            メーカー SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON SIGHTRON ギガ・セレクション ギガ・セレクション 東京硝子器械 新潟精機(SK)
                            通常価格 68,000円 90,000円 108,000円 47,250円 49,500円 9,985円 14,000円 17,694円 11,781円 9,000円 1,840円 3,334円 15,742円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 双眼鏡 双眼鏡 双眼鏡 双眼鏡 双眼鏡 その他光学機器 双眼鏡 双眼鏡 - スタンドルーペ カップルーペ アーム式照明拡大鏡 アーム式照明拡大鏡
                            倍率(倍) 10 12 16 10 12 10 3 - 2 2 / 5 10 2 2
                            レンズ寸法(mm) 21 42 42 50 50 20 48 - 40 φ25 / φ130 φ30 φ130 116
                            JANコード 4541607401020 4541607401044 4541607401051 0793139251824 0793139251831 4541607100145 4541607100824 - 4541607100718 - - - -
                            トラスココード 269-2440 346-4796 345-8567 269-2439 269-2435 483-6731 249-6802 - 115-3511 - - - -

                            防振10倍双眼鏡 S2BL1021-STABILIZERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました