(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
89,000円 79,112円
税込単価
97,900円 87,023円

【特長】・大きな警報音で騒音環境でも安心です・省電力設計で、4000時間使用可...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • トラスココード:
    249-5671
  • 測定範囲:
    酸素:0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービス範囲301~999ppm)
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    80
  • 分解能一酸化炭素(ppm):
    1
  • 分解能酸素(vol%):
    0.1
  • 質量(g):
    80

型番

GOC-100-2-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GOC-100-2-80

1個

89,000円

79,112

( 87,023円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな警報音で騒音環境でも安心です
・省電力設計で、4000時間使用可能です
・小型、軽量、薄型でわずか80g
・使用者に見やすい逆さ装着
・屋外でも安心の防滴構造
・作業中のピーク濃度を確認可能
・ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能
【用途】
・製鉄所に特化した仕様
【セット内容】
・本体、センサ、単4アルカリ乾電池1本、センサフィルタ(交換用)2枚、ソフトケース、取扱説明書

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80の型番GOC-100-2-80のページです。
型番GOC-100-2-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80

装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80

    装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A

    装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A

      Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT

      Bluetooth通信機能付一酸化炭素検知警報器 CM-9A-BT

        二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

        二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

          自動ガス採取装置 GSP-400FT

          自動ガス採取装置 GSP-400FT

            酸素・一酸化炭素計

            酸素・一酸化炭素計

              一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V

              一体型酸素検知警報器 KS-7O AC100V

                CO警報器

                CO警報器

                  ガス濃度指示警報計(装着型)

                  ガス濃度指示警報計(装着型)

                    小型酸素モニター AC100V仕様

                    小型酸素モニター AC100V仕様

                      [防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A

                      [防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A

                        0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

                        0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

                          [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                          [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                            メーカー ガステック ガステック ガステック ガステック ガステック 新コスモス電機 アズワン テストー ガステック 理研計器(ガス測定器・検知器) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 89,000円 65,000円 75,000円 43,000円 118,000円 104,000円 127,500円 34,588円 40,000円 98,000円 67,033円 32,400円 94,209円
                            通常出荷日 2日目   2日目   19日目   4日目   4日目   19日目   65日目   1日目   1日目~   8日目   13日目   1日目   1日目~  
                            対象ガス 酸素 / 一酸化炭素 一酸化炭素 一酸化炭素 二酸化炭素 硫化水素 / アンモニア / ホルムアルデヒド 酸素 / 一酸化炭素 酸素 一酸化炭素 - 酸素 一酸化炭素 一酸化炭素 酸素 / 一酸化炭素
                            商品タイプ ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス採集器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器
                            トラスココード 249-5671 249-5685 353-9170 249-5686 250-9557 - - - - - - - -
                            測定範囲 酸素:0.0~25.0%(サービス範囲25.1~42.0%)、一酸化炭素:0~300ppm(サービス範囲301~999ppm) 0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999 ppm) 0~300ppm(サービスレンジ301~1999ppm) - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 18 21 21 35 75 - - - 37 - - - -

                            装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-100-2-80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました