(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

通常単価(税別)
33,429円
税込単価
36,772円

【特長】・卓上タイプの感染対策スタンドです・錆に強いステンレス製です・紙タオル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    166
  • 高さ(mm):
    500
  • 幅(mm):
    400
  • JANコード:
    4904771900162
  • 質量(g):
    3400.0
  • トラスココード:
    232-1421
  • 材質1:
    本体:ステンレス
  • 材質2:
    紙タオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂
  • 仕様:
    適用シートサイズ:220×230mm

型番

OT-568-550-0 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-568-550-0

1個

33,429( 36,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上タイプの感染対策スタンドです
・錆に強いステンレス製です
・紙タオルホルダー:ペーパータオル約200枚を収納可能です
・手指消毒液固定用バンド:面ファスナーで様々な消毒容器に対応します
【用途】
・感染症対策用として
【材質】
・本体:ステンレス
・紙タオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)の型番OT-568-550-0のページです。
型番OT-568-550-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)

    キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)

    キムワイプハンドタオル(滅菌タイプ)

      コンフォートサービスタオル(スタンダードタイプ)

      コンフォートサービスタオル(スタンダードタイプ)

        ティシュー180W5P

        ティシュー180W5P

          贅沢保湿ボックス3P

          贅沢保湿ボックス3P

            ネピアECOティシュ200W 5コパック

            ネピアECOティシュ200W 5コパック

              ペーパータオルホルダー PH-400N

              ペーパータオルホルダー PH-400N

                クリネックスティッシュ

                クリネックスティッシュ

                  ディスペンサー 中判M型

                  ディスペンサー 中判M型

                    ティッシュペーパー(クリネックス)

                    ティッシュペーパー(クリネックス)

                      ティッシュペーパー(アクアヴェール)

                      ティッシュペーパー(アクアヴェール)

                        エルヴェールペーパータオル エコスマート

                        エルヴェールペーパータオル エコスマート

                          メーカー テラモト 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア エリエール エリエール 王子ネピア サラヤ 日本製紙クレシア エリエール エスコ エスコ エリエール
                          通常価格 33,429円 21,479円 9,522円 7,616円 8,707円 6,279円 2,642円 8,023円 23,167円 8,515円 9,151円 6,733円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ その他 ペーパータオル ペーパータオル ティシュ ティシュ ティシュ - - - - - -
                          奥行(mm) 166 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 500 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 400 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4904771900162 - - - - - - - - - - -

                          ペーパータオルスタンド(卓上タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました