(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

通常単価(税別)
298,500円
税込単価
328,350円

【特長】・コンパクト設計のため、設置スペースがネックで設置できなかった場所に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口(mm):
    350
  • 奥行(mm):
    515
  • 高さ(mm):
    1520
  • 詳細タイプ:
    衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー
  • 収納タイプ:
    白衣、衣類約4着
  • 扉色:
  • トラスココード:
    253-7573
  • 質量(g):
    46000.0
  • 材質1:
    外装:亜鉛メッキ鋼+塗装
  • 材質2:
    内装:ステンレス

(i)ご注意

  • 庫内に処理物を入れすぎるとオゾン濃度が下がり殺菌効果が薄まりますのでご注意ください。

型番

KSB-C01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSB-C01

1個

298,500( 328,350円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計のため、設置スペースがネックで設置できなかった場所に最適です
【用途】
・個人クリニックやラボなどでの少量の衣類の除菌・消臭に
【材質】
・外装:亜鉛メッキ鋼+塗装
・内装:ステンレス

(i)ご注意

  • 庫内に処理物を入れすぎるとオゾン濃度が下がり殺菌効果が薄まりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカーの型番KSB-C01のページです。
型番KSB-C01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー

    無水エタノールIP 400ml

    無水エタノールIP 400ml

      長靴乾燥機

      長靴乾燥機

        汚物の処理キット 1セット

        汚物の処理キット 1セット

          紫外線方式スリッパ殺菌ロッカー

          紫外線方式スリッパ殺菌ロッカー

            除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

            除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

              ケシミン液

              ケシミン液

                ひきしめ生葉

                ひきしめ生葉

                  コンドル 消毒液 4L

                  コンドル 消毒液 4L

                    ケシミンクリームd

                    ケシミンクリームd

                      メディックロール

                      メディックロール

                        高濃度アルコール除菌シート

                        高濃度アルコール除菌シート

                          包丁マナ板殺菌庫

                          包丁マナ板殺菌庫

                            メーカー コトヒラ工業 健栄製薬 三共空調 サラヤ コトヒラ工業 ミスミ 小林製薬 小林製薬 山崎産業 小林製薬 三興化学工業 ミスミ タニコー
                            通常価格 298,500円 1,183円 1,358,065円 750円 271,875円 12,227円 1,196円 1,097円 2,825円 1,795円 7,500円 500円 71,125円
                            通常出荷日 8日目   9日目   18日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   1日目   8日目   10日目   2日目   5日目~  
                            商品タイプ その他 除菌衛生用品 - 除菌衛生用品 スリッパ殺菌ロッカー 除菌衛生用品 その他 除菌衛生用品 除菌衛生用品 その他 除菌衛生用品 除菌衛生用品 -
                            間口(mm) 350 74 1880 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 515 74 570 27 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1520 184 1980 223 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカー - - - - - - - - - - - -

                            衣類用オゾン殺菌・消臭ロッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました