(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー 2.5kW ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットクーラー 2.5kW ブラック

通常単価(税別)
133,335円
税込単価
146,669円

【特長】・除湿機としても使用できます・ドレンホースを使用して排水できます・雨の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポットエアコン
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.9/1.1
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.2/2.5
  • 色:
    ブラック
  • 電源コード長さ(m):
    約1.7
  • 本体寸法(mm)奥行:
    430
  • 本体寸法(mm)高さ:
    855
  • 本体寸法(mm)幅:
    405
  • JANコード:
    4967576522410
  • 質量(g):
    42000.0
  • トラスココード:
    365-1289
  • タンク容量(L):
    5
  • 口数:
    1
  • 首振り有無:
    なし

型番

ISAC-1201-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISAC-1201-B

1個

133,335( 146,669円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除湿機としても使用できます
・ドレンホースを使用して排水できます
・雨のかからない屋外でも使用できます
・便利な排熱ダクト付きです
【用途】
・工場や体育館、お祭りやフェスなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー 2.5kW ブラックの型番ISAC-1201-Bのページです。
型番ISAC-1201-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットクーラー 2.5kW ブラック

スポットクーラー 2.5kW ブラック

    ミニクーラー 単相100V

    ミニクーラー 単相100V

      超小型スポットエアコン ハンディークーラー

      超小型スポットエアコン ハンディークーラー

        スポットエアコン延長ダクト

        スポットエアコン延長ダクト

          イワタニカセットガスジュニア2P

          イワタニカセットガスジュニア2P

            [EA991HB-105-124用]給油ノズル

            [EA991HB-105-124用]給油ノズル

              メーカー アイリスオーヤマ ナカトミ スイデン ダイキン工業(空調) アズワン アズワン
              通常価格 133,335円 48,251円 39,250円 4,679円 432円 530円
              通常出荷日 2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   8日目  
              商品タイプ スポットエアコン スポットエアコン スポットエアコン 関連用品 - -
              電源(V) 単相100 単相100 単相100 - - -
              消費電力(kW)(50/60Hz) 0.9/1.1 0.188/0.215 0.25 - - -
              冷房能力(kW)(50/60Hz) 2.2/2.5 0.41/0.43 0.39 - - -
              ブラック - - - - -

              スポットクーラー 2.5kW ブラックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました