(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

【特長】・樹脂羽根を使用しているため、風切り音が少なくメンテナンスも容易です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    120/160
  • ハネ径(cm):
    45
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4550414363582
  • トラスココード:
    396-3948
  • 質量(g):
    11000
  • 奥行(mm):
    725
  • 高さ(mm):
    1170~1280
  • 電源コード長さ(m):
    1.7
  • 幅(mm):
    840
  • 風量調節:
    3段階
  • 材質2:
    本体:アルミダイカスト
  • 首振り:
  • 風量([[M3]]/min):
    強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126
  • 設置タイプ:
    スタンド
  • ハネ材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    3.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    5.0円/h
  • 交換用ハネ:
    FAFP-4510

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下での使用は避けてください。

型番

FAFP-45S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAFP-45S

1個

18,750( 20,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂羽根を使用しているため、風切り音が少なくメンテナンスも容易です。
・オールブラックでスタイリッシュな大風量の工場扇です。
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
・ボディはアルミダイカスト、ネックは強靭な鋼板製のためハードな現場でも使用できます。
【用途】
・工場、倉庫の換気や送風に。
【材質】
・ハネ:ポリプロピレン(PP)
・本体:アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下での使用は避けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプの型番FAFP-45Sのページです。
型番FAFP-45Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプ

全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプ

    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

    全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

      全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

      全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

        全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

          工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

          工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

            工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

            工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

              CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

              CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

                工場扇(スタンドタイプ)

                工場扇(スタンドタイプ)

                  全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                  全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                    全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

                    全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

                      全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                      全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                        全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                        全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                          工場扇 エアムーバー

                          工場扇 エアムーバー

                            メーカー トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン CATERPILLAR エスコ スイデン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ
                            通常価格 18,750円 34,735円 61,089円 34,729円 24,971円 38,098円 27,865円 20,800円 48,376円 28,477円 43,424円 40,106円 133,064円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   11日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇
                            電源(V) 単相100 - - 三相200 単相100 - 100 100 単相100 単相100 単相100 単相100 100
                            消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 - 120/180 105/155 120/160 120/180 102/142 120/160 120/180 155/190 155/190 155/190 -
                            ハネ径(cm) 45 - 45 45 45 45 35 - 45 44 44 44 90
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            全閉式工場扇 ファクトリーファン スタンドタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました