(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,300円 ~ 9,000円
税込価格
2,530円 ~ 9,900円

3Dプリンターの造形物剥離問題を大幅に減らすことができるシート。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 種類詳細:
    定着シート

(i)ご注意

  • サイズは「22×22cm、34×34cm、42×42cm」からお選びいただけます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22×22

1個

2,300( 2,530円 )

6日目

34×34

1個

6,600( 7,260円 )

4日目

42×42

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3Dプリンターの造形物剥離問題を大幅に減らすことができるシート。

(i)ご注意

  • サイズは「22×22cm、34×34cm、42×42cm」からお選びいただけます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ

    3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ

      3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100

      3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ FZ2100

        3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g

        3Dプリンター用 HPフィラメント スーパーフレキシブルタイプ 500g

          3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100G

          3Dプリンター用フィラメント PEEKタイプ PFLUON 8100G

            3Dプリンター用接着剤 50ml

            3Dプリンター用接着剤 50ml

              MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)

              MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(フレキシブル75Aタイプ)

                MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒

                MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 240Zタイプ)黒

                  MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒

                  MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(XyronTM 540Zタイプ)黒

                    PP専用 造形シート(10枚入り)

                    PP専用 造形シート(10枚入り)

                      3Dプリンター用フィラメント PEEK DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G

                      3Dプリンター用フィラメント PEEK DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G

                        MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明

                        MEX3Dプリンター用HPフィラメントR(デュラビオRタイプ)透明

                          Raise3D純正PCフィラメント

                          Raise3D純正PCフィラメント

                            メーカー IDEAL JACOBS ホッティーポリマー ホッティーポリマー ホッティーポリマー ホッティーポリマー MAGIGOO ホッティーポリマー ホッティーポリマー ホッティーポリマー 日本3Dプリンター ホッティーポリマー ホッティーポリマー RAISE3D
                            通常価格 2,300円 3,861円 5,733円 17,064円 10,647円 3,627円 12,204円 5,265円 5,499円 2,200円 10,692円 8,775円 8,800円
                            通常出荷日 4日目~   12日目~   10日目~   1日目~   9日目~   4日目   10日目~   10日目   8日目~   4日目   9日目~   9日目~   4日目  
                            種類 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品
                            種類詳細 定着シート - - - - - - - - - - - -

                            3Dプリンター用定着シート「BuildTak」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました