(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・氷点下-30℃など極端な環境下でも良好な靭性を維持できるフィラメント

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • フィラメント色:
    ブラック
  • 材質:
    PC-PBT
  • 平均フィラメント径(mm):
    1.75
  • 重量(g):
    1000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-PBT

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷点下-30℃など極端な環境下でも良好な靭性を維持できるフィラメント

カタログ

 

PC-PBTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mmの型番PC-PBTのページです。
型番PC-PBTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

    PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm

    PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm

      PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

      PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

        PolyDissolve S1 フィラメント 750g/1.75mm

        PolyDissolve S1 フィラメント 750g/1.75mm

          PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm

          PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm

            PolyMide PA6-GF フィラメント 500g/1.75mm

            PolyMide PA6-GF フィラメント 500g/1.75mm

              PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

              PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                PolyMax PC-FR フィラメント 1000g/1.75mm

                PolyMax PC-FR フィラメント 1000g/1.75mm

                  PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm

                  PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm

                    PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                    PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                      PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm

                      PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm

                        PolyLite PETG フィラメント 1000g/1.75mm

                        PolyLite PETG フィラメント 1000g/1.75mm

                          PolyLite ASA フィラメント 1000g/1.75mm

                          PolyLite ASA フィラメント 1000g/1.75mm

                            メーカー POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER
                            通常価格 8,000円 6,000円 8,000円 9,200円 7,000円 7,000円 7,000円 8,000円 6,000円 4,800円 4,800円 4,800円 4,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品
                            フィラメント色 ブラック 透明 ナチュラル ナチュラル ブラック グレー - - - - - - -
                            材質 PC-PBT PolyLite PC PolyCast PolyDissolve S1 PolyMide PA6-CF PolyMide PA6-GF PC-ABS PolyMax PC-FR PolyMax PC PolyLite ABS PolyLite PLA PolyLite PETG PolyLite ASA
                            平均フィラメント径(mm) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
                            重量(g) 1000 1000 750 750 500 500 1000 1000 750 1000 1000 1000 1000

                            PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました