(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,900円
税込単価
15,290円

【特長】・フィラメント乾燥boxとなります・湿気からフィラメントを保護するため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

PM70180 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM70180

1個

13,900( 15,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメント乾燥boxとなります
・湿気からフィラメントを保護するため、吸湿性の高い材料にはこちらをご使用ください
例 Nylon系 PVA+水溶性サポートなど

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

製品仕様

用途フィラメントの収納、保管。
本体内の乾燥剤で温度を15%に保ち、フィラメントの吸湿を防ぎます。
収納可能量1~3kgのフィラメントを1巻
対応フィラメント径1.75~2.85mm
機能ボックス内の温度・湿度測定機能

PM70180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition IIの型番PM70180のページです。
型番PM70180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

    E2CF用ドライボックス

    E2CF用ドライボックス

      Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)

      Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)

        Raise3D純正PCフィラメント

        Raise3D純正PCフィラメント

          Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)

          Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)

            Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)

            Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)

              Ultrafuse PET フィラメント(1.75mm)

              Ultrafuse PET フィラメント(1.75mm)

                Raise3D純正PETGフィラメント

                Raise3D純正PETGフィラメント

                  Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)

                  Ultrafuse HiPS フィラメント(1.75mm)

                    Ultrafuse BVOH フィラメント(1.75mm)

                    Ultrafuse BVOH フィラメント(1.75mm)

                      Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)

                      Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)

                        Raise3D純正PPA CFフィラメント

                        Raise3D純正PPA CFフィラメント

                          PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

                          PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

                            メーカー POLYMAKER RAISE3D BASF RAISE3D BASF BASF BASF RAISE3D BASF BASF BASF RAISE3D POLYMAKER
                            通常価格 13,900円 18,800円 9,900円 8,800円 9,900円 8,600円 5,500円 6,500円 7,500円 9,300円 7,500円 35,000円 8,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 関連用品 関連用品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品

                            PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition IIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました