(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,000円
税込価格
8,800円

【特長】・鋳造原型(ワックス)を製作することができる金属鋳造用に適したフィラメ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • フィラメント色:
    ナチュラル
  • 材質:
    PolyCast
  • 平均フィラメント径(mm):
    1.75
  • 重量(g):
    750

型番

POLYCAST 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

POLYCAST

1個

8,000( 8,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳造原型(ワックス)を製作することができる金属鋳造用に適したフィラメント

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

PolyCast フィラメント 750g/1.75mm

    PolyDissolve S1 フィラメント 750g/1.75mm

    PolyDissolve S1 フィラメント 750g/1.75mm

      PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm

      PolyLite PC フィラメント 1000g/1.75mm

        PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

        PC-PBT フィラメント 1000g/1.75mm

          PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm

          PolyMide PA6-CF フィラメント 500g/1.75mm

            PolyMide PA6-GF フィラメント 500g/1.75mm

            PolyMide PA6-GF フィラメント 500g/1.75mm

              PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm

              PolyMax PC フィラメント 750g/1.75mm

                PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm

                PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm

                  PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm

                  PolyFlex TPU95 フィラメント 750g/1.75mm

                    PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm

                    PolyFlex TPU90 フィラメント 750g/1.75mm

                      PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                      PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                        PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                        PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

                          PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm

                          PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm

                            メーカー POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER POLYMAKER
                            通常価格 8,000円 9,200円 6,000円 8,000円 7,000円 7,000円 6,000円 5,500円 7,400円 8,000円 7,000円 4,800円 4,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目  
                            種類 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品
                            フィラメント色 ナチュラル ナチュラル 透明 ブラック ブラック グレー - - - - - - -
                            材質 PolyCast PolyDissolve S1 PolyLite PC PC-PBT PolyMide PA6-CF PolyMide PA6-GF PolyMax PC PolyMax PLA PolyFlex TPU95 PolyFlex TPU90 PC-ABS PolyLite ABS PolyLite PLA
                            平均フィラメント径(mm) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
                            重量(g) 750 750 1000 1000 500 500 750 750 750 750 1000 1000 1000

                            PolyCast フィラメント 750g/1.75mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました