(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MGディスク Φ125 穴なし #60【50個入り】

MGディスク Φ125 穴なし #60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

【特長】・目詰まり防止加工により、耐久性に優れたサンダー用ディスクです・CN(...

詳細情報を確認する

型番

A60 C720D 125X0 MG V00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A60 C720D 125X0 MG V00

50パック

50個入り

91( 100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まり防止加工により、耐久性に優れたサンダー用ディスクです
・CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)
【用途】
・軽金属、樹脂製品、塗装面の研磨に
【材質】
・砥材:アランダム砥粒(A)

商品情報

商品仕様

型番最高使用周速度粒度(#)外径(mm)重量(g)
A60 C720D 125X0 MG V0078.5m/s(4710m/min)601256

A60 C720D 125X0 MG V00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MGディスク Φ125 穴なし #60の型番A60 C720D 125X0 MG V00のページです。
型番A60 C720D 125X0 MG V00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MGディスク Φ125 穴なし #60

MGディスク Φ125 穴なし #60

    ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ

    ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ

      ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ

      ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ

        まとめ買い トクマルJ アランダム

        まとめ買い トクマルJ アランダム

          まとめ買い トクマルJ ジルコニア

          まとめ買い トクマルJ ジルコニア

            ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ

            ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ

              ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ

              ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ

                テクノディスク・A

                テクノディスク・A

                  ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP

                  ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP

                    ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072

                    ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072

                      ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

                      ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク

                        セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36

                        セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36

                          ノートン ベアテックスディスクブラシ

                          ノートン ベアテックスディスクブラシ

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ニューレジストン ニューレジストン トラスコ中山 トラスコ中山 ニューレジストン ニューレジストン イチグチ ニューレジストン ニューレジストン サンゴバン ニューレジストン サンゴバン
                            通常価格 91円 755円 755円 16,977円 19,402円 644円 644円 1,354円 683円 683円 744円 542円 1,240円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー
                            粒度(#) 60 100 60 80 60 60 60 80 - - P120~150相当 36 P120相当
                            適応工具 電動サンダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー - 電動グラインダー 電動グラインダー - 電動グラインダー -
                            外径(mm) 125 100 100 100 100 100 100 125 100 100 50 100 100
                            砥粒 アランダム砥粒(A) A GZ A Z A GZ Z GZ A セラミック - C

                            MGディスク Φ125 穴なし #60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました