(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80【10個入り】

グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,561円
税込単価
5,017円

【特長】・取付簡単なX-LOCKシステムに対応しています・鋭いアルミナ砥粒と強...

詳細情報を確認する

型番

GGW-XZ-100-80 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGW-XZ-100-80

1パック

10個入り

4,561( 5,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付簡単なX-LOCKシステムに対応しています
・鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙(ケズレマックス)を採用しました
・最適な羽根数で高い研削力と長寿命を実現しました
【用途】
・溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに

カタログ

 

GGW-XZ-100-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80の型番GGW-XZ-100-80のページです。
型番GGW-XZ-100-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80

グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80

    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ

    ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ

      ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ

      ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ

        まとめ買い トクマルJ アランダム

        まとめ買い トクマルJ アランダム

          まとめ買い トクマルJ ジルコニア

          まとめ買い トクマルJ ジルコニア

            GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

            GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)

              セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36

              セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36

                ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ

                ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ

                  スコッチ・ブライト CNSカップホイール

                  スコッチ・ブライト CNSカップホイール

                    BS “BSサビトルネードサンダー”

                    BS “BSサビトルネードサンダー”

                      “ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)

                      “ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)

                        スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                        スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                          静音マクトルIII シルバー

                          静音マクトルIII シルバー

                            メーカー モトユキ ニューレジストン ニューレジストン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニューレジストン ニューレジストン スリーエムジャパン イチグチ トラスコ中山 スリーエムジャパン ツボ万
                            通常価格 4,561円 644円 644円 16,977円 19,402円 7,875円 542円 778円 2,802円 1,799円 16,604円 2,301円 12,900円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ゴム/ウレタンディスク ディスクペーパー ダイヤモンドディスク
                            粒度(#) 80 60 60 80 60 24 36 100 120 36相当 600 120 -
                            適応工具 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー 電動グラインダー - 電動グラインダー 電動グラインダー - - - - 電動グラインダー
                            外径(mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 92
                            穴径(mm) 22.23 15 15 15 15 16 - - 16(15) 15 16 16 M10

                            グローバルソー ガチフラ GGW-XZ-100-80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました