(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー マンティス XB65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソー マンティス XB65A

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
104,202円 80,673円
税込単価
114,622円 88,740円

【特長】・のこ刃交換が前面から行えます・のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒(mm):
    40
  • 切断角度(°):
    90
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    65
  • 電源(V):
    100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    60×60
  • 切断能力:鋼管(A):
    50
  • 出力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    3
  • トラスココード:
    158-5453
  • 全長(mm):
    480
  • JANコード:
    4514706084340
  • 質量(g):
    11000.0
  • 消費電力(W):
    260
  • 全高(mm):
    230
  • 全幅(mm):
    310

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XB65A

1個

104,202円

80,673

( 88,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・のこ刃交換が前面から行えます
・のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備
・薄肉ステンレス管の切断に適した1台です
【用途】
・鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー マンティス XB65Aの型番XB65Aのページです。
型番XB65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー マンティス XB65A

バンドソー マンティス XB65A

    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

      バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

        ロータリバンドソー CB18FE

        ロータリバンドソー CB18FE

          AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18

          AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18

            バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1

            バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1

              ロータリーバンドソー CB12VA2

              ロータリーバンドソー CB12VA2

                ロータリーバンドソーEA841XG-17

                ロータリーバンドソーEA841XG-17

                  充電式ポータブルバンドソーPB001G

                  充電式ポータブルバンドソーPB001G

                    充電式ポータブルバンドソーPB183D

                    充電式ポータブルバンドソーPB183D

                      バンドソー

                      バンドソー

                        バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                        バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                            メーカー レッキス工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ マキタ ボッシュ 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 104,202円 361,000円 332,250円 269,616円 285,790円 107,810円 64,555円 146,550円 59,730円 33,890円 59,846円 136,230円 362,352円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バンドソー バンドソー バンドソー バンドソー バンドソー バンドソー バンドソー バンドソー 充電式バンドソー 充電式バンドソー バンドソー - -
                            切断能力:丸棒(mm) 40 80/55 85/55 80/45 80/45 Φ40(軟鋼材) 30 - - - - - -
                            切断角度(°) 90 90/45 90/45 0/45 0/45 - - 90/45 90 90 - 90/45 90/45
                            切断能力:丸パイプ(mm) 65 185/115 185/115 180/115 180/115 Φ65 120 123/50 120 66 120(ベース無し)、115(ベース使用時:0°)、50(ベース使用時:45°) 120/40 185/100
                            電源(V) 100 AC100 AC100 単相100 14.4/18 AC100 単相100 AC100 40 18 100 AC100 AC100

                            バンドソー マンティス XB65Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました