(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【特長】・強力マグネットでネジを落とさず確実に保持します。・段付ビットやトーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ネジマグキャッチャー
  • 全長(mm):
    24
  • マグネット:
    あり
  • 適応サイズ(mm):
    4~6.35
  • 質量(g):
    6.600
  • 材質1:
    ABS

(i)ご注意

  • 脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
254-0774
ショッキングピンク
4989833012359

5パック

2個入り

1,180( 1,298円 )

2日目

254-0775
マリーゴールド
4989833012342

5パック

2個入り

1,180( 1,298円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットでネジを落とさず確実に保持します。
・段付ビットやトーションビットにも使える可変機能付きです。
・先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。
・六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応できます。
【用途】
・電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。
【材質】
・本体:ABS

(i)ご注意

  • 脱磁は完全に磁気を抜くことはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm

ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mm

    電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

    電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

      インパクター ビットホルダ

      インパクター ビットホルダ

        電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

        電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

          差替式ESDビットホルダー

          差替式ESDビットホルダー

            首振りビットホルダー

            首振りビットホルダー

              ステンレスユニバーサルビットホルダ

              ステンレスユニバーサルビットホルダ

                電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

                電動ドライバーソケットユニバーサルアダプタ

                  ロングビットホルダ TLB-450N

                  ロングビットホルダ TLB-450N

                    ネジマグキャッチャー NMC

                    ネジマグキャッチャー NMC

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                      フレキシブルシャフト TFS-300N

                        ガチマグキャッチャー レッド

                        ガチマグキャッチャー レッド

                          クイックキャッチャー QB-10

                          クイックキャッチャー QB-10

                            メーカー エンジニア PBスイスツールズ WERA ANEX PBスイスツールズ ベッセル WERA トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 ベッセル ベッセル
                            通常価格 1,180円 2,107円 4,316円 3,976円 3,481円 3,354円 5,060円 3,429円 2,036円 496円 3,870円 660円 1,359円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 ネジマグキャッチャー アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ネジマグキャッチャー アダプター ネジマグキャッチャー ケース・ホルダー
                            全長(mm) 24 60 75 122 205 100 50 94 450 27 300 20 61
                            マグネット あり あり なし なし あり なし なし なし なし あり なし あり なし
                            適応サイズ(mm) 4~6.35 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6.600 - - - - - - - - - - - -

                            ネジキャッチ ABS シャンク径6.35mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました