(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFC

LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,793円
税込単価
25,072円

【特長】・ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 内径(mm):
    127
  • トラスココード:
    218-4054
  • 外径(mm):
    305
  • 厚さ(mm):
    30
  • 粒度(#):
    400相当
  • JANコード:
    4519001840035
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ●●
  • 色:

型番

LD 7SF 305X30X12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD 7SF 305X30X12

1個

22,793( 25,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
・バリ取り作業及び目調整作業に最適です。
・適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。
・放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
【用途】
・砥石研削後の小さなバリ取りに。
・精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。
・メッキ前後の研磨に。

商品情報

商品仕様

型番タイプ全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)形状重量(g)
CK-1中目1901001050

LD 7SF 305X30X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFCの型番LD 7SF 305X30X12のページです。
型番LD 7SF 305X30X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFC

LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFC

    研磨用"LDホイール 7S-F"

    研磨用"LDホイール 7S-F"

      EXLホイール 9S-F

      EXLホイール 9S-F

        LDホイール 7S-F

        LDホイール 7S-F

          LDホイール 8S-F

          LDホイール 8S-F

            CPホイール 7A-VF

            CPホイール 7A-VF

              砥石ホイール

              砥石ホイール

                ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

                ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

                  ミニモ フェルトホイール スタンダード

                  ミニモ フェルトホイール スタンダード

                    フェルトホイール FEH

                    フェルトホイール FEH

                      フラップホイール グルータイプ

                      フラップホイール グルータイプ

                        弾性ホイール デライトホイール

                        弾性ホイール デライトホイール

                          研磨ゴム砥石ホイール WAハード

                          研磨ゴム砥石ホイール WAハード

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミニター ミニター ミニター 柳瀬 柳瀬 ミニター ミニター
                            通常価格 22,793円 10,687円 29,868円 18,821円 18,164円 25,193円 1,542円 3,725円 1,650円 1,156円 5,165円 4,115円 2,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目   30日目   20日目   1日目~  
                            商品タイプ ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール フラップホイール ホイール ホイール
                            内径(mm) 127 25.4 127 76.2 76.2 76.2 - - - - - - -
                            トラスココード 218-4054 370-0062 104-2325 370-0071 370-0089 370-0038 - - - - - - -
                            外径(mm) 305 150 305 200 200 200 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            LDホイール 7S-F 305×30×127mm AFCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました