(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーレスドリルチャック BH-261

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーレスドリルチャック BH-261

通常単価(税別)
5,328円
税込単価
5,861円

【特長】・ツインラチェットロック機構で、先端工具の緩みを防ぎます。・爪の送りネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル用パーツ
  • チャック能力(mm):
    0.5~10
  • 最大チャック能力(mm):
    10
  • 種類:
    キーレス
  • 全長(mm):
    118
  • JANコード:
    4907587356994
  • 質量(g):
    282.000
  • トラスココード:
    371-2788

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH-261

1個

5,328( 5,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインラチェットロック機構で、先端工具の緩みを防ぎます。
・爪の送りネジが大きく、噛み込みにくいです。
・硬く締まった時につかめるリリースナットを採用しています。
・耐衝撃に優れた軸圧入式六角軸です。
・六角軸部と連結部をそれぞれ適当な硬度で熱処理し圧入しているため、折れに強く耐久性抜群です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャック BH-261の型番BH-261のページです。
型番BH-261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスドリルチャック BH-261

キーレスドリルチャック BH-261

    キーレスドリルチャック

    キーレスドリルチャック

      電動ドリル用キーレスドリルチャック

      電動ドリル用キーレスドリルチャック

        14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

        14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

          2スピードドリル

          2スピードドリル

            ダイヤテックドリル

            ダイヤテックドリル

              振動ドリルビット

              振動ドリルビット

                吸じんカバー 吸じんシャンク用

                吸じんカバー 吸じんシャンク用

                  震動ドリル HP2032

                  震動ドリル HP2032

                    高速ドリル DP2010

                    高速ドリル DP2010

                      ダボ穴ガイド

                      ダボ穴ガイド

                        充電式アングルドリル DA332DZ

                        充電式アングルドリル DA332DZ

                          充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                          充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ

                            メーカー ベッセル サンフラッグ トップ工業 マキタ マキタ マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 5,328円 3,100円 5,500円 27,202円 25,670円 100,241円 855円 1,900円 33,956円 9,876円 4,500円 11,798円 15,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル用パーツ 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気振動ドリル
                            チャック能力(mm) 0.5~10 - - - - - - - - - - - -
                            最大チャック能力(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            種類 キーレス - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 118 - - - - - - - - - - - -

                            キーレスドリルチャック BH-261のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました