(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,818円
税込単価
49,300円

【特長】・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 出力電圧:
    AC100V(60Hz)
  • 入力電圧:
    AC100V、DC12~30V
  • 詳細タイプ:
    ポータブル電源
  • 充電方式:
    ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
  • バッテリータイプ:
    三元系リチウムイオン
  • セット内容・付属品:
    ACアダプター/車載用充電シガーアダプター/取扱説明書/保証書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コンセント個数
奥行(mm)
高さ(mm)
瞬間最大出力(W)
定格出力(W)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
USB
容量(Wh/mAh)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTB041

1
153.2
167.3
400
200
230
0854275007987
4100.0
344-0156
USB-A×2口
400/112200

1個

44,818( 49,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・洗練されたデザインに加え、小型化・軽量化により優れた携帯性も兼ね備えたポータブル電源です。
・「ポータブル電源 240」は容量240Wh/定格出力200W。3.1kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます。
・キャンプや車中泊、災害時に「スマホ・PC」を充電する電源として人気のモデルです。
・充電回数・使用時間の目安は、スマホ約14回、ノートPC約3回、LEDライト約21時間です。
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載、電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。
・お買い上げ日から最長3年の保証をご用意しております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池の型番PTB041のページです。
型番PTB041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

    SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

    SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

      ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

      ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

        12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付

        12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付

          ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

          ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

            ポータブル電源 Pシリーズ

            ポータブル電源 Pシリーズ

              ポータブル電源 DELTAシリーズ

              ポータブル電源 DELTAシリーズ

                バッテリー充電器

                バッテリー充電器

                  ポータブル電源用収納バッグ

                  ポータブル電源用収納バッグ

                    ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station

                    ポータブル電源 Solix C1000 Portable Power Station

                      ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L

                      ポータブル電源 パワーバンク1000 LPE-R1000L

                        ポータブルトランス 屋内用

                        ポータブルトランス 屋内用

                          変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                          変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                            メーカー JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY BLUETTI JAPAN ECOFLOW セルスター JACKERY ANKER 日動工業 育良精機製作所 トラスコ中山
                            通常価格 44,818円 3,635円 14,455円 - 10,727円 104,000円 276,000円 15,812円 5,362円 127,182円 353,261円 19,500円 28,629円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   お見積り   2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) その他 - その他 - - 単相100V その他 その他 - その他 単相100V その他 その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 アダプター その他 その他 充電器(バッテリー用) その他 その他 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス)
                            出力電圧 AC100V(60Hz) 18V - - 22.8~25.2V - - - - - - - -
                            入力電圧 AC100V、DC12~30V 18V - 12V 100~240V - - - - - - - -
                            詳細タイプ ポータブル電源 並列接続用ケーブル ポータブル電源 カーバッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付 - - - - 収納バック - - - -

                            ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました