(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電源用収納バッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JA-CC20B
ポータブル電源用収納バッグ ヘンアツキ-トランス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,908円
税込単価
11,999円

【特長】・Jackery ポータブル電源の収納はもちろん、スペースには余裕があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    収納バック

型番

JA-CC20B 解除

Loading...

 
カタログを表示

JA-CC20B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適用機種
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA-CC20B

275
370
455
0810105520842
987.000
564-1810
PTB152、JE-1500B、JE-2000A
L

1個

10,908( 11,999円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackery ポータブル電源の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなく、工具等も入れることができます
【用途】
・工場敷地内の屋外作業等、多様な用途にも使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源用収納バッグの型番JA-CC20Bのページです。
型番JA-CC20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル電源用収納バッグ

ポータブル電源用収納バッグ

    SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

    SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)

      12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付

      12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付

        SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)

        SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)

          ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

          ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー

            ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

            ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)

              ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

              ポータブル電源 Basicシリーズ 三元系リチウムイオン充電池

                Connector 2000Plus接続コネクタ

                Connector 2000Plus接続コネクタ

                  SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05A

                  SolarSaga 5m延長ケーブル JA-CA05A

                    ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

                    ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック

                      ポータブルトランス 屋内用

                      ポータブルトランス 屋内用

                        ポータブル電源 DELTAシリーズ

                        ポータブル電源 DELTAシリーズ

                          ポータブル電源 Pシリーズ

                          ポータブル電源 Pシリーズ

                            メーカー JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY JACKERY 育良精機製作所 ECOFLOW BLUETTI JAPAN
                            通常価格 5,362円 3,635円 - 7,818円 14,455円 10,727円 44,818円 15,273円 2,726円 106,909円 18,450円 129,123円 104,000円
                            通常出荷日 2日目   4日目   お見積り   1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 アダプター その他 アダプター その他 その他 延長コード その他 変圧器(トランス) その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション - - - -
                            詳細タイプ 収納バック 並列接続用ケーブル カーバッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付 - ポータブル電源 - ポータブル電源 接続コネクタ - - - - -

                            ポータブル電源用収納バッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JA-CC50B
                            JPC-1000B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 適用機種 仕様

                            5,362円

                            ( 5,898円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2052803200810105520743622.000525-1870PTB021、PTB041、PTB071S

                            7,362円

                            ( 8,098円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2852953600810105520712790.000525-1868PTB101、JE-1000BM

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました