(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん 校正証明書付 PRACTUM224/313-1SJP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天びん 校正証明書付 PRACTUM224/313-1SJP

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
214,590円 ~ 297,866円  特別価格 
税込価格
236,049円 ~ 327,653円  特別価格 

【特長】・タッチパネルのため、操作・設定が容易です・USBポート使用からExc...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
重量
皿サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
0.1
PRACTUM224-1SJP
4.5kg
Φ90

1個

297,866円

280,738

( 308,812円 )

-

  • 注文停止中
310
1
PRACTUM313-1SJP
4.9kg
Φ120

1個

214,590円

193,131

( 212,444円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルのため、操作・設定が容易です
・USBポート使用からExcelへのデータ転送ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天びん 校正証明書付 PRACTUM224/313-1SJP

電子天びん 校正証明書付 PRACTUM224/313-1SJP

    校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A

    校正分銅内蔵精密電子天秤 校正証明書付 GX-A

      分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付

      分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 校正証明書付

        分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320

        分析天秤 AT-R 校正証明書付 秤量(g)62・120・220・320

          分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg

          分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg

            校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

            校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ

              ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

              ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ

                電子天びん(アミディア) 校正証明書付 最小表示:1・10mg

                電子天びん(アミディア) 校正証明書付 最小表示:1・10mg

                  高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付

                  高精度電子天びん ALEシリーズ 校正証明書付

                    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

                    高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ

                      上皿天びん UP-Y 校正証明書付 1/10mg

                      上皿天びん UP-Y 校正証明書付 1/10mg

                        分析天びん 校正証明書付 クリンテックスシリーズ

                        分析天びん 校正証明書付 クリンテックスシリーズ

                          電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ

                          電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 214,590円 109,212円 184,892円 171,480円 157,110円 80,025円 165,732円 95,522円 82,697円 74,607円 182,976円 285,393円 108,158円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   1日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目~   19日目   19日目  
                            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 分析天秤 分析天秤 分析天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤
                            電源(V) AC100~240 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100~240(+10%~15%)、50/60Hz AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100 50/60Hz (ACアダプター付属) AC100V(+10% 15%)、50/60Hz AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属) AC100 50/60Hz 1A(ACアダプター付属) AC100(50/60Hz) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) AC100~240(50/60Hz) AC100 50/60Hz(アダプター付属)
                            本体サイズ 216×360×320mm 212×317×171mm 213×356×338mm 213×356×338mm 213×356×338mm 212×317×93mm - - - - - - -
                            証明書 校正証明書付 - - - - - 校正証明書付 校正証明書付 - 校正証明書付 - - -

                            電子天びん 校正証明書付 PRACTUM224/313-1SJPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました