(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 コード付 GSH-311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 コード付 GSH-311

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
451円
税込単価
496円

【特長】・ソフトグリップ(ナイロン樹脂製)付きで、装着・脱着が簡単です。・耳栓...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    25
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    660
  • 仕様:
    JIS T8161 EP-1(1種)適合品
  • JANコード:
    4989999800616
  • トラスココード:
    157-7051
  • 質量(g):
    3
  • 材質(耳栓本体):
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1組

型番

GSH-311 解除

Loading...

商品仕様

使用方法

耳栓 使用例1
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSH-311

1組
10

50個

451( 496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトグリップ(ナイロン樹脂製)付きで、装着・脱着が簡単です。
・耳栓本体を丸める必要がなく、手袋をしたまま素早く装着できます。
・高周波ノイズを効果的にカット。しかも装着したまま会話が可能です。
・先端部はイエローで、装着有無の相互確認が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓 コード付 GSH-311の型番GSH-311のページです。
型番GSH-311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 コード付 GSH-311

耳栓 コード付 GSH-311

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

      耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

      耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

        耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

        耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

          耳栓・ディスペンサーセット

          耳栓・ディスペンサーセット

            耳栓"1100/1110"

            耳栓"1100/1110"

              使い捨て耳栓 TEI-10B

              使い捨て耳栓 TEI-10B

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                再使用可能耳栓 カモロケッツ

                  耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

                  耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

                    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                    "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                      耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

                      耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

                        耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ

                        耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ

                          耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C

                          耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C

                            メーカー トラスコ中山 モルデックス トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 モルデックス スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 451円 529円 1,000円 216円 21,172円 82円 19,749円 357円 196円 103円 122円 69円 1,039円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フランジタイプ フランジタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 25 27 27 25 31 29 31 27 28 33 31 32 31
                            規格 JIS JIS ANSI JIS ANSI JIS ANSI JIS JIS JIS ANSI ANSI ANSI
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー

                            耳栓 コード付 GSH-311のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました