(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113円
税込単価
124円

【特長】・高密度素材の採用で外耳道にぴったりフィットする滑らかでソフトな耳栓で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    31
  • 規格:
    ANSI
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    680
  • JANコード:
    4989999041798
  • トラスココード:
    389-4703
  • 質量(g):
    2.1
  • 材質(耳栓本体):
    ポリウレタン(PUR)
  • 材質(コード):
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1組

型番

TEI-10H 解除

Loading...

図面

TEI-10

TEI-10

TEI-10H

TEI-10H
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TEI-10H

TEI-10H

1組

50個

113( 124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度素材の採用で外耳道にぴったりフィットする滑らかでソフトな耳栓です。
・低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
・装着確認がしやすい蛍光色です。
・コードの有無が選べます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10Hの型番TEI-10Hのページです。
型番TEI-10Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10H

    耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ

    耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ

      使い捨て耳栓 TEI-10B

      使い捨て耳栓 TEI-10B

        耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C

        耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C

          耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

          耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

            耳栓・ディスペンサーセット

            耳栓・ディスペンサーセット

              耳栓"1100/1110"

              耳栓"1100/1110"

                耳栓 コード付 GSH-311

                耳栓 コード付 GSH-311

                  再使用可能耳栓 カモロケッツ

                  再使用可能耳栓 カモロケッツ

                    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                    再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                      耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

                      耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

                        "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                        "E-A-Rsoft(TM)"イエローネオン(TM)耳栓

                          耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

                          耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 モルデックス モルデックス スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 113円 60円 18,226円 918円 930円 19,541円 82円 451円 357円 529円 196円 103円 216円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フランジタイプ
                            NRR値(dB) 31 32 31 31 27 31 29 25 27 27 28 33 25
                            規格 ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー

                            耳栓 フォームタイプ 蛍光色 TEI-10/TEI-10Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました