(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【特長】・低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。・金属(銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    31
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    680
  • JANコード:
    4989999481327
  • トラスココード:
    819-1265
  • 質量(g):
    3.3
  • 材質(耳栓本体):
    ポリウレタン(PUR)
  • 材質(コード):
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質(その他部分):
  • 内容量:
    1組

型番

TEK-31H 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEK-31H

1組

10個

130( 143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
・金属(銅)球入りで金属探知機に反応します。異物混入防止に最適です。
・高密度素材の採用で外耳道にぴったりフィットする滑らかでソフトな耳栓です。
・コード付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31Hの型番TEK-31Hのページです。
型番TEK-31Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31H

耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31H

    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

    耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

      キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

      キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

        耳栓 コード付 GSH-311

        耳栓 コード付 GSH-311

          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

          再使用可能耳栓 グライド(コード付)

            使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

            使い捨て耳栓 ゴーイン グリーン(コード無)

              使い捨て耳栓 ソフティ

              使い捨て耳栓 ソフティ

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                使い捨て耳栓 ピュラフィット

                  使い捨て耳栓 スモールメテオ

                  使い捨て耳栓 スモールメテオ

                    耳栓・ディスペンサーセット

                    耳栓・ディスペンサーセット

                      使い捨て耳栓 TEI-10B

                      使い捨て耳栓 TEI-10B

                        耳栓 スパークプラグ プラグステーション

                        耳栓 スパークプラグ プラグステーション

                          デジタル耳せん

                          デジタル耳せん

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 モルデックス トラスコ中山 モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス トラスコ中山 トラスコ中山 モルデックス キングジム
                            通常価格 130円 930円 558円 451円 529円 57円 56円 56円 56円 19,541円 18,226円 15,342円 5,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フランジタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ
                            NRR値(dB) 31 27 24(キャップ閉時) 25 27 33 33 33 28 31 31 33 20
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー S フリー フリー フリー フリー
                            コード - -

                            耳栓 フォームタイプ 金属球入り コード付き TEK-31Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました