(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計 CT-5200WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル温度計 CT-5200WP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,758円
税込単価
17,334円

水周りでも安心して使用できるIP67準拠の防水デジタル温度計。【特長】・本体は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -199.9~1370
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4983621200126
  • トラスココード:
    449-2111
  • 奥行(mm):
    40.5
  • 高さ(mm):
    180
  • 電源:
    単4乾電池×4
  • 幅(mm):
    70
  • 質量(g):
    200
  • サンプリング:
    3回/秒
  • 容器保護等級:
    IP67
  • 材質:
    ABS樹脂

型番

CT-5200WP 解除

Loading...

CT-5100WP/CT-5200WP専用センサーについてはこちらをご覧ください。専用オプションセンサーについてはこちらをご覧ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-5200WP

10

1個

15,758( 17,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水周りでも安心して使用できるIP67準拠の防水デジタル温度計。
【特長】
・本体は抗菌樹脂を採用。
・測定値を固定表示するHOLD機能付き。
・最大値/最小値メモリ機能付き。
・オートパワーオフ機能付き。60分間操作がない場合には自動で電源オフ(機能解除可能)。
【仕様】
・センサータイプ:Kタイプ熱電対(オプション)
・測定範囲:-199.9~1,370℃
・分解能:0.1℃(199.9~999.9℃)、左記以外は1℃
・サンプリング:約3回/秒
・防水規格:IP67準拠(専用防水センサーを接続時)
・電源・単4形乾電池×4
・寸法:70×180×40.5mm
・質量:200g(電池含む)
・付属品:リストストラップ、取扱説明書
・オプション:専用防水センサー、専用オプションセンサー、専用センサー用防水パッキン、専用電池ケース用防水パッキン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 CT-5200WPの型番CT-5200WPのページです。
型番CT-5200WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水デジタル温度計 CT-5200WP

防水デジタル温度計 CT-5200WP

    防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

    防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

      防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

        防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

        防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

          防水デジタル温度計 CT-285WP

          防水デジタル温度計 CT-285WP

            防水デジタル温度計 CT-419WP

            防水デジタル温度計 CT-419WP

              防水デジタル温度計

              防水デジタル温度計

                デジタル温度計 防水型

                デジタル温度計 防水型

                  防水型デジタル温度計 SK-270WP-K

                  防水型デジタル温度計 SK-270WP-K

                    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                      防水型放射温度計

                      防水型放射温度計

                        防水型放射温度計

                        防水型放射温度計

                          防水型デジタル温度計H-3

                          防水型デジタル温度計H-3

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム トラスコ中山 シンワ測定 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 オプテックス・エフエー シンワ測定
                            通常価格 15,758円 17,600円 15,417円 15,027円 6,200円 3,524円 3,300円 5,476円 20,500円 10,482円 13,700円 20,646円 13,422円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 中心温度計 中心温度計 中心温度計 中心温度計 温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 放射温度計 放射温度計 中心温度計
                            測定温度範囲(℃) -199.9~1370 -199.9~1370 -40~250 -40~250 -50~300 -50~300 -50~300 -50~90 -40~250 -50~1300 -60~550 0~500 -30~250
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1/1 0.1/1 0.1/1 0.1 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0.1
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 防水 - 防水 防水 防水 防水 なし 防水 なし 防水
                            JANコード 4983621200126 4983621200119 4983621200096 4983621200089 4983621202854 - - - - 4983621211337 - - -

                            防水デジタル温度計 CT-5200WPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました