(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,063円 61,239円
税込単価
79,269円 67,363円

【特長】・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    201~500
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    150~300
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo:
    OMC-300-KOUSEI
  • トラスココード:
    108-6120
  • 標準付属品:
    レンチ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±8
  • 平行度(μm):
    5
  • 仕様:
    スピンドル面:超硬合金チップ付
  • 替アンビル(本):
    6
  • 基準棒(本):
    3
  • 基準棒(内訳):
    MB-175、225、275各1
  • マイクロメータヘッドのストローク(mm):
    25

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

104-136-KOUSEI 解除

Loading...

外形図

単位:mm
OMC-300
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ 外形図1
替アンビル
項目L:測定範囲(mm)
測定範囲150~300mm機種150~175175~200200~225225~250250~275275~300
パーツNo.303950303951303952303953303954303955
全長c(mm)13511085603510
替アンビルの標識M1M2M3M4M5M6

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-136-KOUSEI

1個

72,063円

61,239

( 67,363円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます
・標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
・定圧装置付

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付の型番104-136-KOUSEIのページです。
型番104-136-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付

    295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

    295-302-KOUSEI 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

      デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

      デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

        112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

        112-401-KOUSEI クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

          148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

          148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

            147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

            147-301-KOUSEI ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

              117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

              117-101-KOUSEI ユニマイクロメータ ACM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                  293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付

                  293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付

                    直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                    直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                      デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                      デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                        293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付

                        293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付

                          デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                          デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 72,063円 31,365円 55,215円 29,385円 14,229円 28,215円 26,955円 48,825円 47,745円 54,675円 35,685円 26,415円 23,175円
                            通常出荷日 26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目   26日目  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 アナログ 機械式カウンタ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) 201~500 16~25 16~25 16~25 ~15 16~25 16~25 16~25 26~50 26~50 16~25 16~25 16~25
                            防水機能

                            104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました