(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

通常単価(税別)
34,625円
税込単価
38,088円

【特長】・Whiz i純正の交換用消耗品です・Whiz i専用の消耗品パックで...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4900005746889
  • トラスココード:
    347-0861
  • 質量(g):
    222
  • 適合機種:
    574732(Whiz i)
  • 品名:
    消耗品パック
  • セット内容:
    ブラシ、紙パック10枚、HEPAフィルター2個、ブレード

(i)ご注意

  • 本体をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

574688

1個

34,625( 38,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Whiz i純正の交換用消耗品です
・Whiz i専用の消耗品パックです
【セット内容】
・ブラシ
・紙パック10枚
・HEPAフィルター2個
・ブレード

(i)ご注意

  • 本体をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツの型番574688のページです。
型番574688に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ

    スチームクリーナー ハンディータイプ

    スチームクリーナー ハンディータイプ

      充電式ハンディークリーナー

      充電式ハンディークリーナー

        掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター

        掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター

          掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)

          掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)

            クリーナー用サイクロンユニット

            クリーナー用サイクロンユニット

              エアークリーナ JAC-3用 オプション

              エアークリーナ JAC-3用 オプション

                GAS25/50用 フィルター

                GAS25/50用 フィルター

                  マルチクリーナー用 ホース(35φ、5m)

                  マルチクリーナー用 ホース(35φ、5m)

                    バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)

                    バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)

                      マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)

                      マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)

                        業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ

                        業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ

                          ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器

                          ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ニルフィスクアドバンス 三立機器 Panasonic 日本ニューマチック工業 ボッシュ ボッシュ ケルヒャー ボッシュ ケルヒャー ゼノア
                            通常価格 34,625円 11,668円 13,890円 39,256円 800円 6,427円 2,042円 8,500円 16,758円 13,594円 15,400円 5,229円 17,477円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            JANコード 4900005746889 4967576638128 4967576674805 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 347-0861 459-0135 577-9107 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 222 1700.0 500 - - - - - - - - - -
                            適合機種 574732(Whiz i) - - - - - - - - - - - -

                            AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました