(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-R

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,093円
税込単価
16,602円

【特長】・S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 材質1:
    上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
  • 材質2:
    背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン
  • 材質3:
    昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン
  • JANコード:
    4967576520645
  • トラスココード:
    253-4596
  • 奥行(mm):
    650
  • 高さ(mm):
    1070~1150
  • 座奥行(mm):
    505
  • 座上下昇降機能:
    有り
  • 座幅(mm):
    490
  • 座面高さ(mm):
    440~520
  • 色:
    ボルドー
  • 幅(mm):
    590
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質4:
    キャスター:ポリウレタン、ナイロン

(i)ご注意

  • シリンダーには高圧ガスが封入されています。

型番

OFC-MBH-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OFC-MBH-R

1個

15,093( 16,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。
・最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。
・通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。
・キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。
・オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。
【用途】
・オフィスや在宅ワークに。
【材質】
・上張り生地:ポリエステル●クッション材:ウレタンフォーム
・背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン
・昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン
・キャスター:ポリウレタン、ナイロン

(i)ご注意

  • シリンダーには高圧ガスが封入されています。

OFC-MBH-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-Rの型番OFC-MBH-Rのページです。
型番OFC-MBH-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-R

メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-R

    メッシュバックチェア ハイバック

    メッシュバックチェア ハイバック

      トルテUチェア ハイバック 肘無

      トルテUチェア ハイバック 肘無

        セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ

        セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ

          ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック

          ハイタイプチェア(抗菌・防汚)ブラック

            セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

            セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR 黒

              事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

              事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

                セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR ブラウン

                  セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                  セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド

                    セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                    セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR アイボリー

                      オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

                      オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

                        R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ

                        R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ

                          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

                          OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ イトーキ イトーキ アズワン ルネセイコウ ナイキ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ アイリスチトセ ノーリツ ナカバヤシ
                            通常価格 15,093円 15,093円 61,500円 157,916円 29,450円 29,473円 53,775円 31,000円 31,000円 24,413円 20,899円 15,455円 12,261円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~   16日目   7日目  
                            種類 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘あり
                            材質1 上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム - - - - - - - - - - -
                            材質2 背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン 背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            材質3 昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン 昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4967576520645 - - - - - - - - - - - -

                            メッシュバックチェア ハイバック OFC-MBH-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました