(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付

リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,163円
税込単価
21,079円

【特長】・アースクリップが切れても補修が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の延...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    20
  • JANコード:
    4937305052389
  • トラスココード:
    162-0447
  • 質量(g):
    3500.0
  • 材質1:
    電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯
  • 電線仕様芯数(C):
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]]):
    2.0
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    SVCT
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線

型番

PPTW-20E-RE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPTW-20E-RE

1個

19,163( 21,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースクリップが切れても補修が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の延長コードです。
・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます。
【用途】
・屋外作業に。
【材質】
・電線種:SVCT 2.0[[MM2]]×3芯

Loading...

PPTW-20E-REで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付の型番PPTW-20E-REのページです。
型番PPTW-20E-REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付

リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付

    防雨延長コード

    防雨延長コード

      防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付)

      防雨ポッキン延長ブレーカー(アース付・漏電遮断器付)

        15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)

        15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)

          15A×10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)

          15A×10m 過負荷・漏電保護プラグ(防雨型/L型)

            スイッチ付延長コード

            スイッチ付延長コード

              コンセントバー用電源コード

              コンセントバー用電源コード

                電源延長コード

                電源延長コード

                  延長コード 手元スイッチコード

                  延長コード 手元スイッチコード

                    延長コード フットスイッチ

                    延長コード フットスイッチ

                      延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                      延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                        延長コード(1+1個口)

                        延長コード(1+1個口)

                          延長コード トラッキング防止 白

                          延長コード トラッキング防止 白

                            メーカー 日動工業 ELPA朝日電器 日動工業 エスコ エスコ ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                            通常価格 19,163円 3,453円 19,768円 14,850円 15,570円 2,201円 2,152円 679円 2,230円 4,290円 2,023円 1,538円 1,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 その他 A-2 その他 その他 その他 A-2スイングプラグ A-3 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-3ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            機能 防雨 / 屋外用 防雨 / 屋外用 防雨 / 屋外用 防雨 / 屋外用 防雨 / 屋外用 トラッキング防止 トラッキング防止 トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止
                            差込口個数/分割口 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1

                            リペアポッキン防雨型延長コード 屋外用 アース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました