(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタイリッシュチェア 肘なし

スタイリッシュチェア 肘なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,505円
税込価格
32,456円

【特長】・様々な空間に合わせやすいスタイリッシュチェアです・背面に取っ手がつい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    5500
  • 材質1:
    張地:PVCレザー
  • 材質2:
    脚部:ビーチ材
  • 材質3:
    取っ手:ビーチ材
  • 奥行(mm):
    530
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    850
  • 品名:
    スタイリッシュチェア
  • 座高(mm):
    450

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
257-2062
4550414201488
ダークブラウン

1個

29,505( 32,456円 )

18日目

257-2063
4550414201471
ホワイト

1個

29,505( 32,456円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な空間に合わせやすいスタイリッシュチェアです
・背面に取っ手がついており引き出しに便利です
【材質】
・張地:PVCレザー
・脚部、取っ手:ビーチ材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタイリッシュチェア 肘なし

スタイリッシュチェア 肘なし

    メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

    メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

      体圧分散オフィスチェア 肘付

      体圧分散オフィスチェア 肘付

        メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

        メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

          キャスター付チェア DE6013Kシリーズ

          キャスター付チェア DE6013Kシリーズ

            アームチェア

            アームチェア

              カジュアルオフィスチェア

              カジュアルオフィスチェア

                ベーシックチェア

                ベーシックチェア

                  ハイバックメッシュチェア

                  ハイバックメッシュチェア

                    オフィスチェア ロータイプ

                    オフィスチェア ロータイプ

                      オフィスチェア 肘付タイプ

                      オフィスチェア 肘付タイプ

                        オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                        オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                          TRUSCO マネージャーチェア

                          TRUSCO マネージャーチェア

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,505円 30,206円 22,200円 34,337円 47,490円 58,500円 33,600円 38,505円 33,075円 21,514円 23,208円 34,809円 38,816円
                            通常出荷日 18日目   1日目   1日目~   2日目~   19日目   19日目   11日目   18日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし 肘あり 肘あり 肘あり
                            質量(g) 5500 15000 11100.0 17200.0 7500.0 10000.0 8500.0 7000 14200.0 10000.0 16500 17500 16300.0
                            材質1 張地:PVCレザー 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 張地:ポリエステル100% 張地:ポリエステル100% 張地:布(ポリエステル) 張地:ポリエステル100% 背部:PP樹脂成型品・メッシュ・ランバーサポート/PP樹脂成型品 背部:モールドウレタン 張地:布張りPE(ポリエステル) 背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品 背・座部:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー
                            材質2 脚部:ビーチ材 脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター 座:PP樹脂成型品、モールドウレタン 脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター ベース:アルミニウム(ブラック塗装) 脚部:ビーチ材 クッション:ポリウレタンフォーム 脚部:ビーチ材 座部:PP樹脂成型品・メッシュ 脚部:エンプラ樹脂成型品 主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン 座部:成型合板、ウレタンフォーム、布 肘部:アルミダイキャスト
                            材質3 取っ手:ビーチ材 肘部:樹脂成型品 脚:強化樹脂成型品 肘部:樹脂成型品 キャスター:ナイロン樹脂 取っ手:ビーチ材 芯材:積層合板 取っ手:ビーチ材 脚部:強化樹脂成型品・φ60mmナイロン双輪キャスター キャスター:ナイロン 肘:PP(ポリプロピレン)、スチール 肘部:スチール、PP樹脂成型品、肘あて:PU樹脂成型品 脚部:アルミダイキャスト5本脚・ガスシリンダー

                            スタイリッシュチェア 肘なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました