(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトチェア

コンパクトチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,288円
税込単価
32,217円

【特長】・サイズがコンパクトなので省スペースでもお使いいただけます。【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • トラスココード:
    257-2068
  • JANコード:
    4550414201556
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    張地:ポリエステル100%
  • 材質2:
    脚部:ビーチ材
  • 奥行(mm):
    490
  • 間口(mm):
    380
  • 高さ(mm):
    700
  • 品名:
    コンパクトチェア
  • 座高(mm):
    450
  • 色:
    グリーン

型番

PE80081-GN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE80081-GN

1個

29,288( 32,217円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズがコンパクトなので省スペースでもお使いいただけます。
【材質】
・張地:ポリエステル100%
・脚部:ビーチ材

PE80081-GNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトチェアの型番PE80081-GNのページです。
型番PE80081-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトチェア

コンパクトチェア

    作業用チェア

    作業用チェア

      ベーシックチェア

      ベーシックチェア

        導電性作業チェア(背もたれ付き)

        導電性作業チェア(背もたれ付き)

          メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

          メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

            メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

            メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

              疲労軽減クッション 丸型

              疲労軽減クッション 丸型

                TRUSCO マネージャーチェア

                TRUSCO マネージャーチェア

                  オフィスチェア(固定脚)

                  オフィスチェア(固定脚)

                    オフィスチェア レザー張り 黒

                    オフィスチェア レザー張り 黒

                      オフィスチェア ロータイプ用専用肘

                      オフィスチェア ロータイプ用専用肘

                        オフィスチェア(スイングタイプ) 専用肘

                        オフィスチェア(スイングタイプ) 専用肘

                          オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                          オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,288円 20,129円 38,505円 42,243円 30,206円 34,337円 6,600円 38,816円 15,802円 31,919円 5,571円 7,260円 34,809円
                            通常出荷日 18日目   9日目   18日目   9日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   2日目   2日目   7日目   1日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり その他 肘あり 肘なし 肘あり - - 肘あり
                            トラスココード 257-2068 256-4500 257-2072 258-0820 160-7599 - 160-6695 161-3084 503-5732 276-9255 258-0830 160-7604 414-3744
                            JANコード 4550414201556 4550414234622 4550414201532 4550414222988 4989999022964 - 4989999022391 4989999107548 4989999755404 4989999787412 4550414222971 4989999022063 4989999185300
                            質量(g) 5000 6200.0 7000 7700.0 15000 17200.0 420.000 16300.0 6300 15800 1400.0 2200.0 17500
                            材質1 張地:ポリエステル100% 座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー 張地:ポリエステル100% 座・背部:ポリウレタン 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 ポリエステル、ウレタンフォーム 背・座部:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー 背部・座部:ポリウレタン 背部:成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー 樹脂形成品 樹脂成型品 背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品

                            コンパクトチェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました