(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバー (18V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式インパクトドライバー (18V)

通常単価(税別)
20,578円
税込単価
22,636円

【特長】・握りやすいグリップで、コードレス・軽量・ハイパワーです。・固い材質に...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    160
  • 質量(g):
    1600
  • 充電式:
  • 充電時間(分):
    約60
  • 本体寸法(mm):
    約幅180×奥行140×高さ95
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~3500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    0~2700
  • JANコード:
    4967576496179
  • トラスココード:
    257-2697
  • セット内容・付属品:
    充電式リチウムイオン二次電池、充電器、ビット10本
  • 色:
    ホワイト/ブラック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JID160

1個

20,578( 22,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいグリップで、コードレス・軽量・ハイパワーです。
・固い材質にも簡単高速締付けできます。
【用途】
・ネジの締め付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバー (18V)の型番JID160のページです。
型番JID160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトドライバー (18V)

充電式インパクトドライバー (18V)

    充電式インパクトドライバー(10.8V)

    充電式インパクトドライバー(10.8V)

      DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

      DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

        DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

        DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32

          DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

          DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B

            DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

            DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)

              DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

              DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

                DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(充電式)EA813PA-15

                DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(充電式)EA813PA-15

                  EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品

                  EXENA 充電インパクトドライバー 18V5.0Ah電池セット品

                    DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-17

                    DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-17

                      インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

                      インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43

                        EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品

                        EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品

                          DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13

                          DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ Panasonic エスコ エスコ Panasonic エスコ
                            通常価格 20,578円 13,905円 23,780円 15,890円 34,603円 39,040円 54,480円 68,183円 66,030円 68,183円 53,100円 58,797円 63,477円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   2日目  
                            電圧(V) 18 10.8 DC18 DC18 DC18 10.8 DC18 DC18 18 DC18 10.8(リチウムイオン4.0Ah) 18 DC18
                            最大トルク(N・m) 160 80 170 155 170 30 175 170 155 170 170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用) 155 170
                            質量(g) 1600 800 1500 1400 1200 1000(バッテリー含む) 1500(バッテリー装着時) 1700 1500 1700 1200(充電池装着時) 1300 1450
                            充電式 -
                            充電時間(分) 約60 約60 - - - - - - - - - - -

                            充電式インパクトドライバー (18V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました