(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプ

通常単価(税別)
24,250円
税込単価
26,675円

【特長】・重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。・2段階パワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • JANコード:
    8016287152938
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    323-2001
  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    290
  • 吐出圧力(MPa):
    2.3
  • 吐出水量(L/min):
    2.8
  • 幅(mm):
    920
  • 充電時間:
    1時間30分
  • 連続使用時間:
    21分
  • 給水方式:
    自吸式

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ高圧洗浄機機能冷水
仕様バッテリータイプJANコード8016287152938
質量(g)2000.0トラスココード323-2001
奥行(mm)75高さ(mm)290
吐出圧力(MPa)2.3吐出水量(L/min)2.8
幅(mm)920充電時間1時間30分
連続使用時間21分給水方式自吸式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC250

1個

24,250( 26,675円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。
・2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。
・コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。
・吸水ホースを接続するだけで、簡単に使用可能です。
【用途】
・自動車・自動二輪の洗浄に。
・住居物(外壁・ベランダなど)の洗浄に。
・網戸の洗浄に。
・荷積み前のサーフボード・テントなどの洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプの型番BC250のページです。
型番BC250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプ

軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプ

    高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)

    高圧洗浄機 BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)

      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

      エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)

        MUFBウルトラポンプ バッテリー式

        MUFBウルトラポンプ バッテリー式

          モーター式高圧洗浄機

          モーター式高圧洗浄機

            業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

            業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

              業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水

              業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水

                エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)

                エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)

                  エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)

                  エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)

                    エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)

                    エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型 セル付きタイプ(冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)

                      エンジン式高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)

                        モーター式200V高圧洗浄機

                        モーター式200V高圧洗浄機

                          エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ

                          エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ

                            メーカー AR AR アサダ 丸山製作所 スーパー工業 ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス スーパー工業 ケルヒャー 鶴見製作所 鶴見製作所 スーパー工業 アサダ
                            通常価格 24,250円 35,000円 145,250円 119,000円 683,438円 1,112,483円 342,187円 377,031円 905,625円 411,750円 336,500円 2,328,750円 442,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   8日目   4日目~   4日目   8日目   2日目   2日目   2日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 冷水 冷水 冷水 冷水 温水 温水 冷水 冷水 冷水 冷水 冷水 温水 冷水
                            仕様 バッテリータイプ 電動タイプ エンジンタイプ - 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ エンジンタイプ 電動タイプ エンジンタイプ
                            JANコード 8016287152938 8016287149471 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 8000.0 - - - - - - - - - - -

                            軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄機 コードレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト