(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

通常単価(税別)
68,000円
税込単価
74,800円

【特長】・ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダーです。・1次元、2次元どち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    175
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    65
  • JANコード:
    4969887697788
  • 質量(g):
    165.000
  • トラスココード:
    246-4491
  • 読取り方式:
    CMOS
  • 商品詳細:
    2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

(i)ご注意

  • 表内のサイズはバーコードリーダーのサイズです。

型番

BCR-BT2D1BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCR-BT2D1BK

1個

68,000( 74,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダーです。
・1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能です。
・便利な充電スタンド付きです。
・QRコードを読み込むこともできます。
・保証期間:1年
【セット内容】
・本体+充電クレードル

(i)ご注意

  • 表内のサイズはバーコードリーダーのサイズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元コードリーダー(ハンディタイプ)の型番BCR-BT2D1BKのページです。
型番BCR-BT2D1BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

2次元コードリーダー(ハンディタイプ)

    2次元コードリーダー

    2次元コードリーダー

      2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)

      2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)

        二次元バーコードリーダー(定置式)

        二次元バーコードリーダー(定置式)

          高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド

          高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド

            2次元バーコードリーダー

            2次元バーコードリーダー

              2.4Gワイヤレス1次元バーコードリーダー

              2.4Gワイヤレス1次元バーコードリーダー

                加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)

                加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)

                  大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン

                  大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン

                    2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)

                    2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)

                      2次元バーコードリーダー/オプション

                      2次元バーコードリーダー/オプション

                        バーコードリーダー

                        バーコードリーダー

                          1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

                          1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アズワン サンワサプライ アズワン
                            通常価格 68,000円 80,000円 47,916円 64,000円 14,319円 42,000円 16,000円 16,975円 36,821円 19,000円 3,895円 10,849円 52,822円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   19日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   10日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 - その他
                            奥行(mm) 90 100 90 88 282 90 98 39 72 - - - -
                            高さ(mm) 175 27 165 156 900~1440 165 170 15.5 23 - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - ブラック - ブラック -
                            幅(mm) 65 43 65 82 282 65 66 39 72 - - - -

                            2次元コードリーダー(ハンディタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました