(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

通常単価(税別)
168,750円
税込単価
185,625円

【特長】・18Vのバッテリーパワープラスで稼働する、手押し式の小型床洗浄機です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床洗浄機
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • JANコード:
    4515413010479
  • トラスココード:
    379-0875
  • 奥行(mm):
    340
  • 高さ(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    305
  • 質量(g):
    6100.0
  • 清掃幅(mm):
    洗浄300/吸引300
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    200
  • 騒音値(dB):
    55
  • 汚水タンク容量(L):
    0.7
  • 洗浄水タンク容量(L):
    1
  • 充電時間(時間):
    1.5h

型番

3.137-159.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3.137-159.0

1個

168,750( 185,625円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vのバッテリーパワープラスで稼働する、手押し式の小型床洗浄機です。
・営業時間中でも気にならない静音性です。
・掃除機をかける時間で掃き掃除と拭き掃除が行えるため作業効率がアップします。
・モップ作業からの機械化清掃を実現しました。
・※充電器、バッテリーがセット※
・当社製品の中でも最も小さい床洗浄機です。
・常にきれいな水での床清掃
【用途】
・オフィス、診療所、受付、ホテル、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの清掃に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)の型番3.137-159.0のページです。
型番3.137-159.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

    業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

    業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

      床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート

      床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート

        床洗浄機用スクイジーゴム 6.273-354.0

        床洗浄機用スクイジーゴム 6.273-354.0

          洗浄剤

          洗浄剤

            スイーパー用オプションパーツ

            スイーパー用オプションパーツ

              小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

              小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                  搭乗式床洗浄機 BR855

                  搭乗式床洗浄機 BR855

                    手押し式床洗浄機 SC401

                    手押し式床洗浄機 SC401

                      手押し式床洗浄機 SC250

                      手押し式床洗浄機 SC250

                        バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

                        バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

                          自走式床洗浄機 SC500

                          自走式床洗浄機 SC500

                            メーカー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス 日本マルセル ニルフィスクアドバンス
                            通常価格 168,750円 2,578,125円 13,594円 23,719円 9,714円 12,198円 434,063円 825,000円 4,766,873円 986,240円 481,636円 201,250円 1,562,663円
                            通常出荷日 2日目   19日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 床洗浄機 床洗浄機 その他 - - - 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 ポリッシャー 床洗浄機
                            仕様 手押しタイプ バッテリータイプ - - - - 手押しタイプ 手押しタイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ バッテリータイプ バッテリータイプ
                            JANコード 4515413010479 4515413009275 4054278300368 4039784990296 4054278495774 4039784213135 - - - - - - -
                            トラスココード 379-0875 429-0349 181-3060 314-6830 217-8425 255-9232 - - - - - - -
                            奥行(mm) 340 1130 435 850 240 320 - - - - - - -

                            手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました