(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクシード平ケースN(プッシュ錠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N9-45-B-P
エクシード平ケースN(プッシュ錠付) MRO

通常単価(税別)
213,375円
税込単価
234,713円

【特長】・高いデザイン性と高品質なショーケースです【用途】・商品の展示、陳列【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショーケース
  • 高さ(mm):
    920
  • 均等積載量(kg/段):
    15
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体枠:アルミ
  • 材質2:
    ガラス
  • 材質3:
    化粧板:木
  • 棚段数(段):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N9-45-B-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

N9-45-B-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
本体色
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N9-45-B-P

900
450
ブラック
51000.0
160-8769

1個

213,375( 234,713円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いデザイン性と高品質なショーケースです
【用途】
・商品の展示、陳列
【材質】
・本体枠:アルミ
・ガラス
・化粧板:木

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクシード平ケースN(プッシュ錠付)の型番N9-45-B-Pのページです。
型番N9-45-B-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクシード平ケースN(プッシュ錠付)

エクシード平ケースN(プッシュ錠付)

    エクシード平ケースS(プッシュ錠付)

    エクシード平ケースS(プッシュ錠付)

      エクシード平ケースC(プッシュ錠付・下部ストッカー付)

      エクシード平ケースC(プッシュ錠付・下部ストッカー付)

        フォルテッシュ平ケースR(プッシュ錠付)

        フォルテッシュ平ケースR(プッシュ錠付)

          フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)

          フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)

            エクシードハイケースS(プッシュ錠付)

            エクシードハイケースS(プッシュ錠付)

              UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)

              UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)

                ディスプレイオリコン6030

                ディスプレイオリコン6030

                  小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ

                  小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ

                    小形冷蔵ショーケース USBシリーズ

                    小形冷蔵ショーケース USBシリーズ

                      小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ

                      小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ

                        ガラスカマ錠 ストライクボックス付CLS30型 表示器付

                        ガラスカマ錠 ストライクボックス付CLS30型 表示器付

                          ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                          ガラス錠 ストライクボックス付 CLKM47型

                            メーカー HAYANO HAYANO HAYANO HAYANO HAYANO HAYANO 日本アルミ 三甲 福島工業 ホシザキ電機 ホシザキ電機 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 187,625円 219,750円 215,750円 142,875円 172,375円 261,625円 187,663円 8,970円 279,851円 213,000円 152,250円 46,745円 38,671円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目   16日目   1日目   1日目   11日目   11日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース ショーケース その他 その他
                            高さ(mm) 920 920 920 920 - - 917 302 800 - - - -
                            均等積載量(kg/段) 15 15 15 15 15 15 25 - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            材質1 本体枠:アルミ 本体枠:アルミ 本体枠:アルミ 本体枠:アルミ 本体枠:アルミ 本体枠:アルミ - - - - - - -

                            エクシード平ケースN(プッシュ錠付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N12-60-S-P
                            N15-45-B-P
                            N15-45-S-P
                            N9-45-S-P
                            N9-60-B-P
                            N9-60-S-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 本体色 質量(g) トラスココード

                            223,750円

                            ( 246,125円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1200600シルバー69000.0160-8783

                            275,250円

                            ( 302,775円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1500450ブラック75000.0160-8775

                            242,250円

                            ( 266,475円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1500450シルバー75000.0160-8774

                            187,625円

                            ( 206,388円 )
                            1個 -

                            8日目

                            900450シルバー51000.0160-8768

                            227,875円

                            ( 250,663円 )
                            1個 -

                            11日目

                            900600ブラック57000.0160-8781

                            199,625円

                            ( 219,588円 )
                            1個 -

                            11日目

                            900600シルバー57000.0160-8780

                            ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました