(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートテーパー TCE-700/TCE-700S

オートテーパー TCE-700/TCE-700S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,650円 59,427円
税込単価
86,515円 65,370円

テープの長さが30~999mmまで1mm単位で指定でき、テープ送りとカットが自...

詳細情報を確認する

  • 適合テープ:
    セロハンテープ
  • テープ送り:
    自動
  • テープカット:
    自動
  • カット形状:
    直線
  • 送り長さ設定(mm):
    30~999
  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最小巻芯内径(mm):
    25
  • 最大テープ外径(mm):
    170
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    青系
  • 電源仕様:
    AC100V
  • リール(プーリー)数:
    1
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    137×249×156
  • JANコード:
    4987167033996
  • トラスココード:
    123-1498
  • 本体材質詳細:
    本体カバー:ABS樹脂、側板・底板:冷間圧延鋼板
  • 本体色詳細:
    ブルー
  • 重量(g):
    2500
  • 付属品:
    取扱説明書、シリコンオイル(5mm)
  • 交換部品:
    替刃:TCE-700-60030、リール:TCE-700-60031
  • 消費電力(W):
    18

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • セロテープ以外をご使用の場合は、事前にテストを行ってください。

型番

TCE-700S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

オートフィードカッターユニットについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCE-700S

1個

78,650円

59,427

( 65,370円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テープの長さが30~999mmまで1mm単位で指定でき、テープ送りとカットが自動で行えます。
3種類のサイズを順次繰り出すシーケンスタイプ(TCE-700S)もあります。
【特長】
・セロテープはもちろん、フィルムや紙ベースなど各種の粘着テープを使えます。
・カット寸法などがLED表示されます。
・テープ送りとカットを自動で行えます。
・セーフティーガード機構により、テープ出口に異物を検知した場合はカッターを停止させます。
・刃先はストレート刃。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • セロテープ以外をご使用の場合は、事前にテストを行ってください。

カタログ

 

Loading...

TCE-700Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートテーパー TCE-700/TCE-700Sの型番TCE-700Sのページです。
型番TCE-700Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートテーパー TCE-700/TCE-700S

オートテーパー TCE-700/TCE-700S

    電子ガムテープディスペンサー

    電子ガムテープディスペンサー

      オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU

      オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU

        オートテーパー TCE-100/TCE-200

        オートテーパー TCE-100/TCE-200

          電子テープカッター

          電子テープカッター

            メーカー ニチバン ELM ニチバン ニチバン ELM
            通常価格 78,650円 240,000円 27,400円 9,984円 48,510円
            通常出荷日 6日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~  
            適合テープ セロハンテープ - - セロハンテープ -
            テープ送り 自動 自動 - 自動 自動
            テープカット 自動 自動 - - 自動
            カット形状 直線 - - - -
            送り長さ設定(mm) 30~999 100~2320 (10mm刻み) - - -

            オートテーパー TCE-700/TCE-700Sのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました