(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

通常単価(税別)
27,865円
税込単価
30,652円

【特長】・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。・強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    102/142
  • ハネ径(cm):
    35
  • 奥行(mm):
    280
  • 高さ(mm):
    550
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    108/140
  • 色:
    ブラック
  • 設置タイプ:
    壁掛け・床置き
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    500
  • 首振り:
  • 風量([[M3]]/min):
    113
  • 風量調節:
    4段階
  • ハネ材質:
    アルミ
  • JANコード:
    4954849995354
  • 質量(g):
    7600.0
  • トラスココード:
    522-6134
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    3.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    4.3円/h

型番

EEMC-14ACBK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EEMC-14ACBK

1個

27,865( 30,652円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。
・強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
・360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。
・全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
・アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。
・窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。
【用途】
・室内の換気に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CATサーキュレーター (壁・床タイプ)の型番EEMC-14ACBKのページです。
型番EEMC-14ACBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

    全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

      全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

      全閉式工場扇 (スタンドタイプ)

        全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

        全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

          工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

            工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ

              工場扇(スタンドタイプ)

              工場扇(スタンドタイプ)

                全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                全閉式工場扇 (ハンガータイプ)

                  全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

                  全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

                    全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                    全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6

                      全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                      全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4

                        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

                        安全増防爆型工場扇 (壁掛けタイプ)

                          60cmビッグファンスタンド式

                          60cmビッグファンスタンド式

                            メーカー CATERPILLAR スイデン スイデン スイデン スイデン スイデン エスコ スイデン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スイデン ナカトミ
                            通常価格 27,865円 34,729円 34,735円 61,089円 38,098円 24,971円 20,800円 48,376円 28,477円 43,424円 40,106円 158,278円 40,738円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇 工場扇
                            電源(V) 100 三相200 - - - 単相100 100 単相100 単相100 単相100 単相100 三相200 単相100
                            消費電力(W)(50/60Hz) 102/142 105/155 - 120/180 120/180 120/160 120/160 120/180 155/190 155/190 155/190 - -
                            ハネ径(cm) 35 45 - 45 45 45 - 45 44 44 44 50 60
                            奥行(mm) 280 - - - - - - - - - - - -

                            CATサーキュレーター (壁・床タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました