(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具セット(チェストタイプ)(60点)

工具セット(チェストタイプ)(60点)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
111,750円 87,477円
税込単価
122,925円 96,225円

【特長】・機械・装置の整備に最適です・コンパクトながら収納量が豊富なチェストケ...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    チェスト・キャビネット
  • セット内容(点):
    60
  • 差込角(mm):
    12.7
  • JANコード:
    4989433982212
  • トラスココード:
    553-2951
  • 質量(g):
    19000.0
  • ケース寸法(mm)奥行:
    215
  • ケース寸法(mm)高さ:
    300
  • ケース寸法(mm)間口:
    520
  • ケース色:
    レッド
  • 引出しサイズ(mm):
    3段:455×190×45
  • 材質1:
    本体:スチール

型番

SK4600X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK4600X

1個

111,750円

87,477

( 96,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械・装置の整備に最適です
・コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースは、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました
・トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です
【用途】
・自動車整備・機械整備に最適
【材質】
・本体:スチール

カタログ

 

SK4600Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット(チェストタイプ)(60点)の型番SK4600Xのページです。
型番SK4600Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具セット(チェストタイプ)(60点)

工具セット(チェストタイプ)(60点)

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)

    工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)

      工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)

      工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)

        12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)

        12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)

          工具セット メカビット

          工具セット メカビット

            [42個組]工具セットEA67

            [42個組]工具セットEA67

              [54個組]工具セットEA78

              [54個組]工具セットEA78

                [41個組]工具セットEA79

                [41個組]工具セットEA79

                  工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

                  工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)

                    [52個組]工具セットEA612SB-13

                    [52個組]工具セットEA612SB-13

                      [47個組]工具セットEA612SB-52

                      [47個組]工具セットEA612SB-52

                        [58個組]工具セットEA689SE-3

                        [58個組]工具セットEA689SE-3

                          [69個組]工具セットEA612SB-51

                          [69個組]工具セットEA612SB-51

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KAKURI(角利産業) エスコ エスコ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 111,750円 102,857円 72,368円 37,885円 13,614円 41,050円 47,920円 45,940円 178,785円 88,321円 142,295円 27,370円 151,605円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目  
                            ツールセットタイプ チェスト・キャビネット ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 ツールケース・工具箱 - ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付 ツールケース・工具箱 チェスト・キャビネット / キャスター付
                            セット内容(点) 60 52 52 14 61 42 54 41 68 52 47 58 69
                            差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 6.3 / 9.5 12.7 9.5 12.7 9.5 12.7 12.7 9.5 9.5
                            JANコード 4989433982212 4989433982267 4989433982373 4989433174969 - - - - 4989433966946 - - - -
                            トラスココード 553-2951 553-2954 553-2953 255-4306 - - - - - - - - -

                            工具セット(チェストタイプ)(60点)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました