(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XC0990A-WH-W
ハイカウンター 総扉タイプ MRO

ハイカウンター 総扉タイプ XC0990A-WH-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,257円
税込単価
112,483円

【特長】・オフィス・モダンスタイルをコーディネートするカウンターです【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    本体フロントパネル:スチール塗装仕上
  • 材質2:
    天板:メラミン化粧板張り
  • 材質3:
    巾木:ステンレス
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    錠付・総扉タイプ
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    950
  • 棚板ピッチ(mm):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

XC0990A-WH-W 解除

Loading...

XC0990A-WH-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
棚板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XC0990A-WH-W

124-9446
39500.0
900
2枚

1個

102,257( 112,483円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス・モダンスタイルをコーディネートするカウンターです
【材質】
・本体フロントパネル:スチール塗装仕上
・天板:メラミン化粧板張り
・巾木:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

XC0990A-WH-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカウンター 総扉タイプの型番XC0990A-WH-Wのページです。
型番XC0990A-WH-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカウンター 総扉タイプ

ハイカウンター 総扉タイプ

    ソファーユニット Salona

    ソファーユニット Salona

      会議用テーブル

      会議用テーブル

        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

          飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用

          飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用

            脇デスク 間口(mm) 400

            脇デスク 間口(mm) 400

              スタンダードデスク 片袖デスク

              スタンダードデスク 片袖デスク

                飛沫対策用サイドパネル(共通)

                飛沫対策用サイドパネル(共通)

                  スタンダードデスク 両袖デスク

                  スタンダードデスク 両袖デスク

                    両袖デスク XED

                    両袖デスク XED

                      ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                      ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

                        スタンダードデスク 脇デスク

                        スタンダードデスク 脇デスク

                          片袖デスク XED

                          片袖デスク XED

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 102,257円 68,925円 81,000円 151,104円 36,721円 42,246円 61,875円 33,571円 106,350円 88,623円 96,611円 39,900円 61,393円
                            通常出荷日 7日目   19日目   19日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 その他 片袖 両袖 両袖 両袖 片袖
                            材質1 本体フロントパネル:スチール塗装仕上 張地:布張り 天板:耐指紋性メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き - 上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可) スチール(粉体塗装) - 上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可) - スチール(粉体塗装) スチール(粉体塗装) - スチール(粉体塗装)
                            材質2 天板:メラミン化粧板張り 脚部:スチール丸パイプ塗装仕上 幕板:樹脂成型品 脚部:スチール(メラミン焼付塗装) - - - - - - - - -
                            材質3 巾木:ステンレス - 棚:スチールパイプ塗装仕上 - - - - - - - - - -
                            ホワイト ブラック - - - - 天板/本体:ウォームホワイト - 天板/本体:ウォームホワイト - 天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト 天板/本体:ウォームホワイト -

                            ハイカウンター 総扉タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XC1290A-WH-W
                            XC1590A-WH-W
                            XC1890A-WH-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 間口(mm) 棚板

                            119,143円

                            ( 131,057円 )
                            1個 -

                            7日目

                            125-546051000.012002枚

                            130,200円

                            ( 143,220円 )
                            1個 -

                            7日目

                            125-583259000.015004枚

                            142,286円

                            ( 156,515円 )
                            1個 -

                            7日目

                            124-477871500.018004枚

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました