(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンチェア ネスタブル・張地無しタイプ

ワンチェア ネスタブル・張地無しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,166円
税込価格
54,083円

【特長】・ラウンジライクなシェルデザインによるゆったりとした座り心地です【材質...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 質量(g):
    7600.0
  • 材質1:
    脚部:スチール塗装仕上げ
  • 材質2:
    背座シェル:ポリプロピレン樹脂
  • 座高(mm):
    425
  • 座幅(mm):
    545
  • 詳細タイプ:
    ネスタブルタイプ
  • 座奥行(mm):
    575
  • 張地:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
脚色
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
243-3768
ダークグレー
ダークグレー
ダークグレー

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

243-3769
フォレストグリーン
フォレストグリーン
フォレストグリーン

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

243-3770
エクリュベージュ
エクリュベージュ
エクリュベージュ

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

243-3764
ベビーピンク
ベビーピンク
ベビーピンク

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

243-3763
ミストブルー
ミストブルー
ミストブルー

1個

49,166( 54,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラウンジライクなシェルデザインによるゆったりとした座り心地です
【材質】
・脚部:スチール塗装仕上げ
・背座シェル:ポリプロピレン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンチェア ネスタブル・張地無しタイプ

ワンチェア ネスタブル・張地無しタイプ

    ワンチェア ネスタブルタイプ 座クッション付タイプ

    ワンチェア ネスタブルタイプ 座クッション付タイプ

      バーテブラ03チェア

      バーテブラ03チェア

        トルテUチェア ハイバック 肘無

        トルテUチェア ハイバック 肘無

          ノットワーク 背座一体スタッキングチェア(背座色:ラスティックビーチD)

          ノットワーク 背座一体スタッキングチェア(背座色:ラスティックビーチD)

            イトーキ エフチェア

            イトーキ エフチェア

              セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ

              セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ

                食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り

                食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り

                  クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100

                  クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100

                    SY ネスティングチェア 肘無し

                    SY ネスティングチェア 肘無し

                      カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

                      カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し

                        オフィスチェア ロータイプ

                        オフィスチェア ロータイプ

                          リプロチェア 背パッド付/背パッド無し タイプ AL

                          リプロチェア 背パッド付/背パッド無し タイプ AL

                            メーカー イトーキ イトーキ イトーキ イトーキ イトーキ イトーキ イトーキ 藤沢工業 アズワン アール・エフ・ヤマカワ アズワン トラスコ中山 ノーリツイス
                            通常価格 49,166円 51,550円 81,543円 61,500円 41,289円 64,028円 157,916円 13,909円 35,744円 17,746円 30,500円 21,514円 41,267円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   18日目   1日目~   9日目   1日目   4日目   1日目   4日目   19日目  
                            種類 その他 その他 肘あり 肘なし 肘なし - 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
                            質量(g) 7600.0 8300.0 11600.0 11200.0 5000.0 14800.0 22500.0 - - - - - -
                            材質1 脚部:スチール塗装仕上げ 脚部:スチール塗装仕上げ 背・座:布地張り 背部、座部:布地 背部:ブナ成型合板 背・座:布地張り(抗ウイルス・抗菌・防臭加工(バイラルオフ)張地使用) - - - - - - -
                            材質2 背座シェル:ポリプロピレン樹脂 背座シェル:ポリプロピレン樹脂 肘:エラストマー樹脂 脚部:強化ナイロン樹脂 脚部:スチールパイプ(粉体塗装) 脚:強化ナイロン樹脂 - - - - - - -
                            座高(mm) 425 - - - - - - - - - - - -

                            ワンチェア ネスタブル・張地無しタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました