(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

通常単価(税別)
493,500円
税込単価
542,850円

【特長】・手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です・イージーオペレーシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    床洗浄機
  • 仕様:
    バッテリータイプ
  • トラスココード:
    381-5734
  • 質量(g):
    134000.0
  • 奥行(mm):
    1020
  • 高さ(mm):
    647
  • 幅(mm):
    485
  • 清掃幅(mm):
    洗浄432/吸引435
  • 走行方式:
    手押し式
  • 騒音値(dB):
    67
  • 汚水タンク容量(L):
    25
  • 清掃能力([[M2]]/h):
    775
  • 洗浄水タンク容量(L):
    25

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9066

1個

493,500( 542,850円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です
・イージーオペレーション
・充電器内蔵タイプです
【用途】
・日常の床洗浄作業に
【使用条件】
・コンクリート床などの屋内のハードフロアで使用

(i)ご注意

  • 使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)の型番9066のページです。
型番9066に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

    バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

    バッテリー式階段ポリッシャー AV-61B

      手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

      手押し式 小型床洗浄機 BR 30/1 C Bp(バッテリー/充電器セット)

        手押し式床洗浄機 SC250

        手押し式床洗浄機 SC250

          手押し式床洗浄機 SC401

          手押し式床洗浄機 SC401

            搭乗式床洗浄機 BR855

            搭乗式床洗浄機 BR855

              自走式床洗浄機 SC500

              自走式床洗浄機 SC500

                業務用自走式床洗浄機 プレミアム

                業務用自走式床洗浄機 プレミアム

                  業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

                  業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ

                    業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                    業務用小型床洗浄機 手押し式 BD38/12C

                      小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                      小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack

                        手押しスイーパー シルバーEVプラス

                        手押しスイーパー シルバーEVプラス

                          リンサークリーナー RNS-300

                          リンサークリーナー RNS-300

                            メーカー ペンギン 日本マルセル ケルヒャー ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ニルフィスクアドバンス ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー 蔵王産業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 493,500円 201,250円 168,750円 481,636円 986,240円 4,766,873円 1,562,663円 1,593,750円 2,578,125円 825,000円 434,063円 287,000円 15,999円
                            通常出荷日 19日目   4日目   2日目   5日目   4日目   5日目   5日目   2日目   19日目   2日目   2日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 床洗浄機 ポリッシャー 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 床洗浄機 スイーパー 床洗浄機
                            仕様 バッテリータイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 手押しタイプ バッテリータイプ バッテリータイプ バッテリータイプ バッテリータイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 電動タイプ
                            トラスココード 381-5734 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 134000.0 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 1020 - - - - - - - - - - - -

                            バイパー自動床洗浄機 AS4325B(本体+パット台+バッテリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました