(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジロッカー VC3-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジロッカー VC3-30

通常単価(税別)
8,750円
税込単価
9,625円

【特長】・塗布した部品は使用するまでの間、無期限に保管することが可能です。・塗...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -53~73
  • 容量(ml):
    30
  • JANコード:
    4562281592378
  • 質量(g):
    30.000
  • トラスココード:
    205-9266
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 粘度(mPa・s):
    250
  • 推奨硬化促進剤:
    なし
  • 取り外し可否:

(i)ご注意

  • ネジ部を完全に乾燥させてから組み付けて下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1082

1個

8,750( 9,625円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗布した部品は使用するまでの間、無期限に保管することが可能です。
・塗布後、乾燥したねじは水中でも使用可能です。
・1回の塗布で5回までは繰り返し使用可能です。
・あらゆる用途、材質、サイズに使用可能です。
【用途】
・ねじの緩み止めおよび漏れ止め。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • ネジ部を完全に乾燥させてから組み付けて下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジロッカー VC3-30の型番1082のページです。
型番1082に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジロッカー VC3-30

ネジロッカー VC3-30

    ネジすべり止め液

    ネジすべり止め液

      ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

      ねじゆるみ止め剤ネジやま救助隊

        嫌気性封着剤(高強度タイプ)

        嫌気性封着剤(高強度タイプ)

          嫌気性封着剤(中強度タイプ)

          嫌気性封着剤(中強度タイプ)

            はめ合い用接着剤

            はめ合い用接着剤

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

              ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                嫌気性封着剤(低強度タイプ)

                嫌気性封着剤(低強度タイプ)

                  ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

                  ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)

                    トルクマーク

                    トルクマーク

                      ロックタイト クイックテープ 249

                      ロックタイト クイックテープ 249

                        嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                        嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与

                          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

                          ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

                            メーカー 旭エンジニアリング ANEX コニシ スリーボンド スリーボンド ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル スリーボンド ヘンケル
                            通常価格 8,750円 297円 686円 3,377円 3,363円 5,000円 8,409円 3,508円 3,887円 2,204円 6,845円 4,306円 27,755円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン グリーン その他 その他
                            使用温度範囲(℃) -53~73 - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 30 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562281592378 - - - - - - - - - - - -

                            ネジロッカー VC3-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました