(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 浅型 OD-CL-STR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

道具箱 浅型 OD-CL-STR

通常単価(税別)
6,714円
税込単価
7,385円

【特長】・ミリタリーカラーとして人気の高い「OD(オリーブドラブ)」色です・ス...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    701~900
  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 高さ範囲(mm):
    ~200
  • 詳細タイプ:
    フタ取り外しタイプ
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    752×309×131
  • 色:
    OD
  • JANコード:
    4909818506796
  • トラスココード:
    555-5532
  • 質量(g):
    3300.0
  • 材質1:
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    バックル:ステンレス
  • 材質3:
    ローラー:ポリプロピレン(PP)
  • 耐荷重(kg):
    30
  • 容量(L):
    30
  • 外形寸法(mm)奥行:
    375
  • 外形寸法(mm)間口:
    821
  • 外形寸法(mm)高さ:
    152

型番

OD-CL-STR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OD-CL-STR

1個

6,714( 7,385円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミリタリーカラーとして人気の高い「OD(オリーブドラブ)」色です
・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です
・フタのロックもしっかりできて安心です
【用途】
・工具や小型電動工具類の収納に
【材質】
・本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
・バックル:ステンレス
・ローラー:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 浅型 OD-CL-STRの型番OD-CL-STRのページです。
型番OD-CL-STRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道具箱 浅型 OD-CL-STR

道具箱 浅型 OD-CL-STR

    道具箱 STORAGE OD75LSTR

    道具箱 STORAGE OD75LSTR

      道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D

      道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D

        道具箱 シールドボックスシャット

        道具箱 シールドボックスシャット

          道具箱アクティブストッカー キャスター付

          道具箱アクティブストッカー キャスター付

            道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

            道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

              迷彩道具箱 L STORAGE

              迷彩道具箱 L STORAGE

                道具箱 ベランダスリム100

                道具箱 ベランダスリム100

                  道具箱 カートランク(キャスター付)

                  道具箱 カートランク(キャスター付)

                    ツールボックス EA505TB-10

                    ツールボックス EA505TB-10

                      収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BA

                      収納ケース(キャスター付) EA506MC-3BA

                        道具箱 トランクカーゴ

                        道具箱 トランクカーゴ

                          道具箱 ベランダボックス

                          道具箱 ベランダボックス

                            メーカー リス興業 リス興業 アイリスオーヤマ アステージ アステージ アイリスオーヤマ リス興業 天馬 アイリスオーヤマ エスコ エスコ トラスコ中山 天馬
                            通常価格 6,714円 13,769円 4,808円 6,016円 15,340円 8,911円 6,890円 6,303円 12,657円 13,060円 16,470円 2,310円 3,163円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   3日目   2日目   2日目   1日目~   2日目  
                            間口範囲(mm) 701~900 501~700 701~900 501~700 901~1100 501~700 501~700 701~900 1101~ 501~700 701~900 - -
                            奥行範囲(mm) 301~400 451~ 451~ 301~400 451~ 401~450 401~450 301~400 401~450 301~400 301~400 301~400 451~
                            高さ範囲(mm) ~200 301~400 401~ 401~ 401~ 401~ 301~400 401~ 301~400 ~200 401~ 301~400 401~
                            詳細タイプ フタ取り外しタイプ - - - - - - - - - - - -
                            有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 752×309×131 - - - - - - - - - - - -

                            道具箱 浅型 OD-CL-STRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました