(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:750BH2030
機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ【100個入り】 カッターナイフ

通常単価(税別)
8,886円
税込単価
9,775円

【特長】・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体・替刃:
    替刃
  • 材質1:
    刃:炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

750BH2030 解除

Loading...

 
カタログを表示

750BH2030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃厚(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
高さ(mm)
刃角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750BH2030

0.25
39.3
4901331005213
258-1246
172.000
フィルム用
18.4
22

1パック

100個入り

8,886( 9,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です
・あらゆる素材の製造工程において多数採用されております
【材質】
・刃:炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズの型番750BH2030のページです。
型番750BH2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ

機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ

    機械用刃物 750BHシリーズ

    機械用刃物 750BHシリーズ

      機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ

      機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ

        機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062

        機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062

          機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061

          機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061

            異物混入対策フックナイフ

            異物混入対策フックナイフ

              異物混入対策スリットナイフ

              異物混入対策スリットナイフ

                ガラス切替刃(EA845-10用)

                ガラス切替刃(EA845-10用)

                  ガラス切替刃(EA845RB用)

                  ガラス切替刃(EA845RB用)

                    カッティングヘッド(EA845RA用)

                    カッティングヘッド(EA845RA用)

                      開梱用カッター カイコーン

                      開梱用カッター カイコーン

                        ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                        ガラス切替刃(EA845A,BC用)

                          替刃式カイコーンPRO用替刃

                          替刃式カイコーンPRO用替刃

                            メーカー 貝印 貝印 貝印 貝印 貝印 貝印 貝印 エスコ エスコ エスコ オルファ エスコ オルファ
                            通常価格 8,886円 7,314円 8,357円 7,314円 7,314円 24,706円 13,647円 4,070円 8,270円 13,900円 151円 4,680円 1,791円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 特殊用途カッター その他 カッターナイフ カッターナイフ その他 その他 その他 カッターナイフ その他 その他
                            本体・替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 替刃 本体 本体 替刃 替刃 替刃 本体 替刃 替刃
                            材質1 刃:炭素工具鋼 刃:炭素工具鋼 刃:炭素工具鋼 刃:炭素工具鋼 刃:炭素工具鋼 刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 刃体:ステンレス鋼、本体:ポリプロピレン - - - - - -

                            機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            750BH2028
                            750BH2032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃厚
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 高さ(mm) 刃角度(°)

                            8,886円

                            ( 9,775円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            4日目

                            0.15584901331005176258-1257133.000ゴム・スポンジ用12.930

                            8,886円

                            ( 9,775円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            4日目

                            0.2539.34901331005343258-1243173.000フィルム用18.432

                            カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました