(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディサーモグラフィーカメラ M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディサーモグラフィーカメラ M10

通常単価(税別)
291,429円
税込単価
320,572円

【特長】・最小分解能は0.04°C,ターゲットのわずかな温度差も検出可能です。...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 空間分解能(mrad):
    2.74
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~50
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~550
  • 測定視野角(°):
    25×18.7
  • JANコード:
    6974004640248
  • 質量(g):
    653.000
  • トラスココード:
    394-3301
  • 材質1:
    ポリカーボネート、ABC樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M10

1個

291,429( 320,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小分解能は0.04°C,ターゲットのわずかな温度差も検出可能です。
・Wi-Fi経由でモバイルに接続するとHIKMICRO Viewerアアプリで画像をすばやく共有できます。
・最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡できます。
・1 タップでスパンを狭めることで、画像の 1 つの領域に焦点を 合わせることができます。
・様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます
【用途】
・電気予知保全、建物検査、HVAC検査
・建築、電力、冶金、石油化学、工場製造など
【材質】
・ポリカーボネート、ABC樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディサーモグラフィーカメラ M10の型番M10のページです。
型番M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディサーモグラフィーカメラ M10

ハンディサーモグラフィーカメラ M10

    ハンディサーモグラフィーカメラ G60

    ハンディサーモグラフィーカメラ G60

      デジタル温度計D-10

      デジタル温度計D-10

        10m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー

        10m[EA742HD-11用] K熱電対 温度センサー

          10m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー

          10m[EA742HD-11用] T熱電対 温度センサー

            丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

            丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

              温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 10m 2459-22

              温度計用プローブ(K熱電対)用 延長コード 10m 2459-22

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                  ディジタル温度計TX10シリーズ

                  ディジタル温度計TX10シリーズ

                    温度データロガーEA742GC-10

                    温度データロガーEA742GC-10

                      通信ケーブル TR-4C10

                      通信ケーブル TR-4C10

                        センサ延長ケーブル TR-5C10

                        センサ延長ケーブル TR-5C10

                          K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ

                          K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ

                            メーカー HIKMICRO HIKMICRO シンワ測定 エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 横河計測株式会社 エスコ 三商 T&D アズワン
                            通常価格 291,429円 2,142,857円 3,325円 9,500円 4,300円 3,802円 13,130円 2,323円 22,000円 5,500円 2,500円 2,500円 13,095円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   65日目   5日目   3日目~   1日目   2日目   6日目   1日目  
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - - - - - - - - -
                            空間分解能(mrad) 2.74 0.68 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -20~50 -10~50 - - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -20~550 -20~650 - - - - - - - - - - -
                            測定視野角(°) 25×18.7 25×19 - - - - - - - - - - -

                            ハンディサーモグラフィーカメラ M10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました