(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディサーモグラフィーカメラ G60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディサーモグラフィーカメラ G60

通常単価(税別)
2,142,857円
税込単価
2,357,143円

【特長】・熱画像解像度640×512 (327680 画素)、NETD 35 ...

詳細情報を確認する

  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 空間分解能(mrad):
    0.68
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~50
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~650
  • 測定視野角(°):
    25×19
  • JANコード:
    6974004640002
  • 質量(g):
    1000.000
  • トラスココード:
    394-3303
  • 材質1:
    ポリカーボネート、ABC樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G60

1個

2,142,857( 2,357,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱画像解像度640×512 (327680 画素)、NETD 35 mKの高精度イメージセンサーを搭載します。
・内蔵式レーザー距離計は長距離からの正確な計測を提供し、パラメーターの設定とレポート作成に役立ちます。
・4.3インチLCDタッチスクリーンディスプレイ採用で操作しやすくなります。
・クラスをリードするワイド画面で画像をより詳細に表示します。
【用途】
・電気予知保全、建物検査、HVAC検査
【材質】
・ポリカーボネート、ABC樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディサーモグラフィーカメラ G60の型番G60のページです。
型番G60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディサーモグラフィーカメラ G60

ハンディサーモグラフィーカメラ G60

    ハンディサーモグラフィーカメラ M10

    ハンディサーモグラフィーカメラ M10

      60mm オーブン温度計

      60mm オーブン温度計

        -60℃/+760℃ 放射温度計

        -60℃/+760℃ 放射温度計

          温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

          温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

            サーモプルーフG-1(不可逆性)

            サーモプルーフG-1(不可逆性)

              -60/+1500゚C 放射温度計

              -60/+1500゚C 放射温度計

                環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                  デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                    testo 6743 圧力露点変換器 G1/2接続

                    testo 6743 圧力露点変換器 G1/2接続

                      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                        デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                          温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

                          温度計(プラスチック製) EA728G-56/57/58/59

                            メーカー HIKMICRO HIKMICRO エスコ エスコ アズワン 日油技研工業 エスコ エー・アンド・デイ アズワン アズワン エー・アンド・デイ カスタム エスコ
                            通常価格 2,142,857円 291,429円 2,800円 32,150円 20,308円 6,874円 29,590円 5,618円 21,564円 273,636円 3,400円 29,494円 410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - - - - - - - - -
                            空間分解能(mrad) 0.68 2.74 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -10~50 -20~50 - - - - - - - - - - -
                            測定温度範囲(℃) -20~650 -20~550 - - - - - - - - - - -
                            測定視野角(°) 25×19 25×18.7 - - - - - - - - - - -

                            ハンディサーモグラフィーカメラ G60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました