(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。【用途】・仕...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    135
  • 厚さ(mm):
    32
  • 縦(mm):
    190
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4902562432199
  • 質量(g):
    346.000
  • トラスココード:
    522-5324
  • 材質1:
    牛革(植物なめし)
  • 用紙サイズ:
    聖書サイズ

型番

DB3005B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB3005B

1個

12,000( 13,200円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。
【用途】
・仕事やプライベートの予定管理に。
【材質】
・牛革(植物なめし)
【セット内容】
・付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005Bの型番DB3005Bのページです。
型番DB3005Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005B

    サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

    サンクリーン手袋 サンエース スタンダード M 100枚入

      ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT

      ダイヤモンドグリッププラス手袋 DGP-INT

        使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング

        使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し L バイオレット TGL-442-L

            ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M

            ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M バイオレット(200枚入)TGL-442-M

              ニトリル手袋 ベルテ701H ブルー パウダーフリー 100枚入

              ニトリル手袋 ベルテ701H ブルー パウダーフリー 100枚入

                ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

                ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

                  エクセレントニトリル手袋 NBR-600

                  エクセレントニトリル手袋 NBR-600

                    teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

                    teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

                      ニトリル粉なしNo.222 ブルー

                      ニトリル粉なしNo.222 ブルー

                        耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

                        耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

                          シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

                          シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

                            メーカー REIMEI 三商 三商 ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 ケニス 三興化学工業 コクゴ リーブル アズワン シンガー(宇都宮製作)
                            通常価格 12,000円 660円 2,600円 4,110円 4,080円 3,497円 3,100円 2,765円 1,700円 1,683円 1,530円 8,780円 3,665円
                            通常出荷日 11日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目~   3日目   7日目   1日目   1日目  
                            横(mm) 135 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 190 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4902562432199 - - - - - - - - - - - -

                            ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング DB3005Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました