(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

通常単価(税別)
108,000円
税込単価
118,800円

【特長】・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です・L型ピトー管と組み合わせるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    5~100(推奨)
  • 測定項目:
    風速 / 風量
  • トラスココード:
    525-2807
  • 測定風量範囲([[M3]]/h):
    60
  • 質量(g):
    1500.0
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    28
  • 幅(mm):
    146
  • 分解能(hPa):
    0.001(0~2.0)/0.01(2.01~20.0)/0.10(20.1~200.0)
  • 計測範囲(hPa):
    0~200
  • セット内容:
    testo512-1、L型ピトー管500mm、ケース、シリコンチューブ、乾電池、出荷検査書

型番

TESTO512-1-PITOTSET2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO512-1-PITOTSET2

1個

108,000( 118,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な差圧センサを搭載する差圧計です
・L型ピトー管と組み合わせることで、差圧(動圧)から風速・風量の演算が可能です
・高風速域(40~100m/s)、高温(70℃~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定可能です
【用途】
・ダスト・ミストを含むダクトの風速(流速)測定用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2の型番TESTO512-1-PITOTSET2のページです。
型番TESTO512-1-PITOTSET2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2

    差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1

    差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET1

      風速計(風速・温度)多目的クリップ付

      風速計(風速・温度)多目的クリップ付

        マルチ環境計測器(空気環境)

        マルチ環境計測器(空気環境)

          マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

          マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

            マルチ環境計測器(快適性評価)

            マルチ環境計測器(快適性評価)

              風速風温計 EA739AP-1

              風速風温計 EA739AP-1

                マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)

                マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)

                  マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

                  マルチ環境計測器セットEA743AK-100A

                    デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1

                    デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1

                      マルチ環境計測器 多点CO2

                      マルチ環境計測器 多点CO2

                        ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)

                        ベーン式風速計 SK-93F-2 (7687-10)

                          温度・風速計

                          温度・風速計

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー エスコ テストー エスコ エスコ テストー 佐藤計量器製作所 CEM
                            通常価格 108,000円 104,000円 24,000円 617,000円 265,000円 565,000円 8,970円 58,505円 154,710円 6,980円 676,000円 39,900円 20,364円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   20日目   1日目   1日目   7日目   13日目  
                            商品タイプ 風速計 風速計 風速計 関連品 風速計 関連品 風速計 風速計 関連品 風速計 関連品 風速計 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 5~100(推奨) 5~100 (推奨) 0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃) 0~5 0~30 0~5 1~30 - 0~50 0.4~30.0 - 0.7~25.0 0.40~30.00
                            測定項目 風速 / 風量 風速 / 風量 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度 風速 / 温度 / 風量 / 気圧 風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 風速 / 温度 風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度 風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 風速 / 温度 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧 風速 風速 / 温度 / 風量
                            トラスココード 525-2807 525-2809 335-0631 255-4488 255-4489 255-4486 - 127-2582 - - 255-4483 - -
                            測定風量範囲([[M3]]/h) 60 99999 - - - - - - - - - - -

                            差圧式風速計セット TESTO512-1-PITOTSET2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました