(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦

通常単価(税別)
29,000円
税込単価
31,900円

【特長】・用途によって展示角度を調節できる画期的な自立式サインスタンドです・見...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 質量(g):
    7200.0
  • トラスココード:
    143-7184
  • 材質1:
    パネルフレーム・本体ポール:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
  • 材質2:
    脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ、横パイプ/ステンレスパイプ #400
  • 材質3:
    面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板
  • 規格:
    A1
  • 外形寸法(mm)奥行:
    420
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1320
  • 外形寸法(mm)間口:
    630
  • 色:
    ブラック
  • 板面外寸(mm)横:
    578
  • 板面外寸(mm)縦:
    825

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありませんので外での使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

型番

BFVAIACA1T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFVAIACA1T

1個

29,000( 31,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途によって展示角度を調節できる画期的な自立式サインスタンドです
・見やすい角度でポスターを展示できます
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です
・シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です
・面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です
・サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています
【用途】
・ポスター展示用
【材質】
・パネルフレーム・本体ポール:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
・脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ、横パイプ/ステンレスパイプ #400
・面板:3mm厚アルミ複合板(白)、表面カバー:1.5mm厚アクリル板

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありませんので外での使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦の型番BFVAIACA1Tのページです。
型番BFVAIACA1Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦

    ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦

    ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦

      ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ

      ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ

        スマートガイドポール 2フック

        スマートガイドポール 2フック

          C型パネルスタンド

          C型パネルスタンド

            ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ

            ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ

              バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)

              バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)

                ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)

                ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)

                  屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

                  屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)

                    トレビヨン2(大) 縦型 工事名

                    トレビヨン2(大) 縦型 工事名

                      PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用

                      PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用

                        PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用

                        PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用

                          転倒防止ポスタースタンド WPS-A1

                          転倒防止ポスタースタンド WPS-A1

                            メーカー TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI ユニット ユニット アズワン TARIFOLD TARIFOLD アスカ
                            通常価格 29,000円 17,500円 39,600円 10,500円 29,876円 43,000円 15,650円 974円 12,599円 12,255円 10,324円 9,357円 11,046円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   11日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 - スタンド式 黒板 その他 その他 スタンド式
                            質量(g) 7200.0 4500.0 6900.0 2600.0 - - - - - - - - -
                            トラスココード 143-7184 143-0834 - - - - - - - - - - -
                            材質1 パネルフレーム・本体ポール:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ パネルフレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ 背面板:アルミ複合板(白) ポール:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ベース:スチール製/アクリル焼付け塗装仕上 背面板:アルミ複合板(白) 本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上 - - - - - -
                            材質2 脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ、横パイプ/ステンレスパイプ #400 ポール部:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ パネル:ポスターグリップ 芯材:アルミ複合板3mm厚(白) パイプ:ステンパイプ、パネル:ポスターグリップ PG20RN/PG32RN パネル:ポスターグリップ 表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚 - - - - - -

                            ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A1縦のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました