(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-AC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-AC

通常単価(税別)
136,261円
税込単価
149,887円

【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    1364
  • 高さ(mm):
    218
  • 長さ(mm):
    900
  • 適合ストッパー:
    DA-PB
  • 幅(mm):
    600
  • 質量(g):
    52000.0
  • トラスココード:
    249-3042
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

型番

DA-BWH-AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-BWH-AC

1個

136,261( 149,887円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-ACの型番DA-BWH-ACのページです。
型番DA-BWH-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-AC

スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-AC

    スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC

    スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BW-AC

      スチール製カゴ台車

      スチール製カゴ台車

        スチール製カゴ台車 観音扉

        スチール製カゴ台車 観音扉

          スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)

          スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)

            鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

            鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様

              鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

              鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様

                鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)

                鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)

                  カーゴプレスタ(床板スチール製)

                  カーゴプレスタ(床板スチール製)

                    鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)

                    鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部樹脂)

                      鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部樹脂)

                        鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                        鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)

                          L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

                          L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様

                            メーカー DANDY DANDY ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマト・インダストリー ワコーパレット ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー ヤマト・インダストリー
                            通常価格 136,261円 100,856円 24,848円 37,792円 23,372円 43,999円 36,625円 37,854円 28,760円 45,359円 37,854円 35,133円 69,404円
                            通常出荷日 19日目   19日目   5日目~   5日目~   5日目~   2日目~   8日目   2日目   4日目~   2日目   2日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 アルミ製
                            均等荷重(kg) 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            キャスター径(mm) 125 125 - - - - - - - - - - -

                            スチール製カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 DA-BWH-ACのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました