(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
621,000円 558,900円
税込単価
683,100円 614,790円

【特長】・プラスチックフィルムに特化した測定器です・フィルムをセットしボタンを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(N):
    100
  • 分解能(N):
    0.1
  • 許容最大荷重(N):
    100
  • 校正証明書:
  • 測定精度:
    ±0.2%
  • トラスココード:
    266-8996
  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    198
  • 電源:
    100V
  • 幅(mm):
    364
  • 質量(g):
    9000.0

型番

PTT-100-LB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTT-100-LB

1個

621,000円

558,900

( 614,790円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックフィルムに特化した測定器です
・フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます
・測定データをパソコンで管理できます
・ACアダプタを接続し、継続使用も可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電池式シール強度測定器 PTT-100-LBの型番PTT-100-LBのページです。
型番PTT-100-LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

    フォースゲージ AD-4932A-50N

    フォースゲージ AD-4932A-50N

      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

        簡易45度フィルム剥離試験治具

        簡易45度フィルム剥離試験治具

          テンションゲージ

          テンションゲージ

            卓上型簡易試験機 MODEL-1345

            卓上型簡易試験機 MODEL-1345

              簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ

              簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ

                簡易型手動計測スタンド

                簡易型手動計測スタンド

                  デジタルフォースゲージ

                  デジタルフォースゲージ

                    卓上型簡易試験機 MODEL-1349

                    卓上型簡易試験機 MODEL-1349

                      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番)

                      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番)

                        デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

                        デジタルフォースゲージ RZEシリーズ用縦横兼用型手動スタンド

                          摩擦計ミューズ

                          摩擦計ミューズ

                            メーカー 富士インパルス エー・アンド・デイ ミツトヨ イマダ エスコ アイコーエンジニアリング OPTIBELT イマダ ケニス アイコーエンジニアリング ミツトヨ アイコーエンジニアリング ケット科学研究所
                            通常価格 621,000円 29,898円 16,065円 107,999円 13,787円 118,000円 9,630円 76,866円 63,434円 107,267円 8,771円 97,002円 241,481円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   19日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 9日目   19日目   5日目~   8日目~   13日目   4日目   13日目   10日目  
                            商品タイプ デジタル - ダイヤル デジタル 棒形 デジタル 棒形 ダイヤル デジタル デジタル ダイヤル デジタル デジタル
                            測定範囲(N) 100 0~50.00 - - - - - - - - - - -
                            分解能(N) 0.1 0.01 - - - - - - - - - - -
                            許容最大荷重(N) 100 68 - 50 - 500(50kgf) - 1000 - 500(50kgf) - 500 (50Kgf) -
                            校正証明書 - - - - - -

                            充電池式シール強度測定器 PTT-100-LBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました